Colubris
A Colubris berendezések világszerte tisztítják a vizet – a NORD univerzális motorjaival
"A tiszta víz egyre szűkösebb erőforrás. A környezetvédelmi előírások határozzák meg, hogy a vizet be lehet-e vezetni a felszíni vizekbe, azonban túl költséges és bonyolult lehet mindig friss vizet használni. A Colubris winterswijki (Hollandia) üzemei világszerte gondoskodnak arról, hogy a vizet tisztítsák és igény szerint újrahasznosítsák. A Colubris ehhez a NORD univerzális motorjait használja.
A szennyvizet tiszta vízré alakítani – röviden ez a Colubris feladata. A vállalat ehhez különböző technikákat és megoldásokat fejleszt, tervez, gyárt és szállít. A vállalat 1984 óta működik – akkor még Redox néven – és mára nemzetközi szinten is az egyik elismert név a vízkezelés területén. A Colubris inkább azokról a folyamatokról beszél, amelyekhez a berendezések tartoznak. Ezeket a folyamatokat teljes mértékben az ügyfél igényeihez igazítják. A vízkezelés mellett a Colubris hulladékválogatásra és biológiai erőforrásokra vonatkozó megoldásokat is fejleszt és szállít.
„A tiszta víz egyre nehezebben beszerezhető” – mondja Frank Tillmann, a Colubris vezérigazgatója. „Ezen felül a szigorú környezetvédelmi előírások megakadályozzák, hogy a vállalatok a termelés során keletkező szennyvízfolyásokat egyszerűen a felszíni vizekbe vagy a csatornahálózatba vezessék. Ehhez alapos előzetes tisztításra van szükség. Sok vállalat számára a saját ivóvíz-tisztítás az egyetlen terjeszkedési lehetőség.” A Colubris pedig ezen a területen fontos szereplő, nemcsak Hollandiában, hanem a nemzetközi piacon is. A Colubris elsősorban az élelmiszeripari vállalatokat látja el megoldásaival, többek között vágóhidakat és zöldségfeldolgozókat. Ezen felül a vállalat egyre inkább a kommunális szektorban is aktív, például a vízügyi szövetségek szennyvíztisztító telepein.
Szaúd-Arábia
Tillmann: „Jelenleg egy nagy projektben veszünk részt Szaúd-Arábiában, ahol a sivatag közepén építünk egy szennyvíztisztító telepet egy csirke-vágóhíd számára. Hogy képet kapjanak a méretekről: itt naponta 500 000 brojlercsirkét dolgoznak fel. A víz ott természetesen nem áll könnyen rendelkezésre, és nagy mélységből kell kiszivattyúzni.” A vízfogyasztás minimalizálása érdekében a szennyvizet a Colubris rendszereinek és eljárásainak segítségével tisztítják és újrahasznosítják. „A vállalat számára általunk kifejlesztett üzem óránként 600 m³, azaz naponta 7 500 m³ vizet képes feldolgozni. Ez lényegesen több, mint a tipikus felhasználók, például a vágóhidak esetében, amelyek átlagosan napi 1 000 m³ vizet dolgoznak fel. Ennek a szennyvíztisztító üzemnek a különlegessége a rendkívül alacsony vegyszerfelhasználás. Ennek köszönhetően az üzemeltetési költségek hatszor alacsonyabbak, mint az iparági átlag.” Egy hasonló üzem tisztítja a baromfitenyésztő telep szennyvizét is. A tisztított vizet ezután a környező mezők és veteményeskertek öntözésére használják. Ezzel a vízzel pedig a csirkék takarmányát termesztik. A szaúd-arábiai üzemet a Colubris mintegy 60 gyártási munkatársa építette Winterswijkben, és több mint 50 konténerben szállították a Közel-Keletre. A szennyvíztisztító telep építése jelenleg is teljes gőzzel folyik.
A NORD globális tanúsítása döntő fontosságú
A Colubris több mint harminc éve a NORD Drivesystems ügyfele. Már évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy kizárólag NORD motorokkal dolgoznak. „Korábban különböző gyártók hajtásait használtuk” – magyarázza Erwin Geessinck, a beszerzés és logisztika vezetője. „Hatékonyabb azonban egy meghatározott beszállító motorjaira támaszkodni. Forgalmunk nagy részét külföldön realizáljuk, különösen Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint a Közel- és Közép-Keleten. Ezért döntöttünk a NORD mellett, mert az univerzális motorok világszerte tanúsítottak és elismertek. Ezenkívül ezek a motorok rendkívül nagy teljesítményűek nagyon alacsony fordulatszámon is, ami elengedhetetlen a víztisztítási folyamat fontos első szakaszában.”
A tisztítási folyamat egyes lépései
„A víztisztító telep általában különböző gépekből áll, amelyek a tisztítási folyamat különböző lépéseit képviselik” – magyarázza Marco Hogenkamp projektmérnök. „Ide tartoznak azok a gépek, amelyek kiszűrik a vízből a nagyobb szilárd anyagokat, az úgynevezett nyomáscsökkentő flotációs rendszerek, amelyeket belsőleg DAF-berendezéseknek nevezünk. Ezekben a berendezésekben olajokat, zsírokat, bizonyos szilárd anyagokat és pelyheket választanak ki finom buborékos levegőztetéssel. Ezen felül az oldott anyagokat aerob és anaerob eljárások segítségével távolítják el a medencékben.”
„A dobos szűrők általában a tisztítási folyamat elején állnak, és főként szilárd anyagokat távolítanak el a vízből. Ebben a gépben a szennyvizet kívülről vezetik be egy szűrődobba, amelynek hengerfalán 0,5–1 mm-es apró nyílások találhatók. A víz ezeken a nyílásokon át áramlik a dob belsejébe, majd ugyanazon nyílásokon keresztül újra kifelé, mielőtt a következő tisztítási lépéshez leengedik. A felfogott szennyeződés vastag réteget képez a dobban, amelyet folyamatosan lekaparnak és eltávolítanak. Ez a réteg egyúttal kiegészítő folyamat-szűrőként is működik. A szűrő megfelelő működéséhez és a réteg kialakulásához nagyon fontos a dob megfelelő fordulatszáma.”
Nagy teljesítmény alacsony fordulatszámon
A NORD univerzális motorjai a NORD csigahajtású és fogaskerék-hajtású hajtóműveivel kombinálva lehetővé teszik a hengerek nagyon alacsony fordulatszámon történő forgatását anélkül, hogy ez a teljesítmény rovására menne. 50 Hz-en a dob fordulatszáma 7,5 fordulat/perc, 10 Hz-en pedig legfeljebb 2,5 fordulat/perc. Az univerzális motorok 0,3–45 kW teljesítményben kaphatók. A Colubris vízkezelő gépekben található motorok többsége legfeljebb 3,0 kW teljesítményű. A motorok vezérlése kapcsolószekrényes frekvenciaváltókon keresztül történik, amelyek a NORD-tól, de az ügyfél igényeinek megfelelően más gyártóktól is származhatnak.
A hajtómotorok vezérlése nem decentralizáltan, hanem központi kapcsolószekrényekből történik. Ennek praktikus oka van: a Colubris vízkezelő berendezések gyakran nedves környezetben állnak. A hajtás és a vezérlés fizikai elválasztásával megakadályozható, hogy a nedvesség befolyásolja a frekvenciaváltók működését.
Szerviz
A Colubris és ügyfelei számára elengedhetetlen a vízkezelő berendezések zavartalan működése. Geessinck: „A vízkezelés leállása a legtöbb esetben szinte azonnal a termelés leállásához vezet. A NORD hajtástechnikájának döntő előnye, hogy ez a gyártó világszerte képes szervizt nyújtani.” A NORD több mint 80 országban van jelen, így szükség esetén gyorsan helyszíni segítséget tud nyújtani. „Ez egy olyan előny, amelyet eddig alig használtunk ki” – nevet Geessinck. „A gyakorlat azt mutatja, hogy a NORD kiváló minőségű motorjaival és hajtóműveivel alig fordulnak elő meghibásodások.”
UNIVERSAL SMI csigahajtómű
Higiénikus kivitelű csigahajtómű
UNIVERSAL SI csigahajtómű
Nagy teljesítménysűrűségű csigahajtómű
NORDAC PRO SK 500E
Frekvenciaváltó szekrénybe szerelésre
NORDAC PRO – SK 500P – Frekvenciaváltó
Frekvenciaváltó szekrénybe szerelésre
- Teljesítménytartomány: 0.25 kW – 160 kW
- Védelmi osztály: IP20
- Egyszerű rendszerintegráció többprotokollos Ethernet-interfészen keresztül
- Gyors üzembe helyezés az USB-porton keresztüli feszültségmentes paraméterezésnek köszönhetően
- Többtengelyes működés, több enkóderes interfészen keresztül vezérelhető