Nieuws –
NORD: Al 45 jaar in Frankrijk
NORD is wereldwijd een van de marktleiders op het gebied van aandrijftechnologie – zowel voor mechanische als elektronische oplossingen. Het bedrijf kan terugkijken op een succesverhaal van bijna 60 jaar. In Frankrijk werd het eerste verkoopkantoor in 1979 in het zuidoosten van het land geopend.
Bargteheide, 2024-07-03
NORD Réducteurs S.A.R.L. is nu gevestigd met een kleine assemblagefabriek in Villepinte, ongeveer 18 km ten noordoosten van Parijs. In 1998 werd een nieuwe productiefaciliteit toegevoegd in Vieux Thann in de regio Grand Est. In 2023 opende NORD Réducteurs S.A.R.L. in Lyon een verkoopkantoor. Dankzij montagefabrieken en servicepunten met lokale contacten staat NORD dicht bij de klant en wordt een soepele samenwerking op locatie gegarandeerd.
In de Franse NORD-vestigingen worden nu jaarlijks ongeveer 72.750 eenheden opgeleverd. De productieruimte van 1.829 m² beschikt over 13 assemblagelijnen tot maat 8, een spuiterij en de verpakkings- en verzendruimte. Het magazijn heeft een oppervlakte van 2.500 m² en het kantoor 1.160 m².
“Naast onze locaties in Frankrijk hebben wij in 2013 nog een verkoopkantoor geopend in Marokko”, aldus algemeen directeur Frédéric Nectoux. “Met NORD Réducteurs Bureau de Liaison Maroc kunnen wij de Franstalige gebieden in Noord- en West-Afrika voorzien van aandrijfsystemen en componenten uit het NORD-portfolio en aan nationaal geldende eisen voldoen.”