Ontdek uw besparingspotentieel
Met de NORD ECO-Box krijgt u een gedetailleerd inzicht in het verbruik van uw installatie en kunt u door analyse van de resultaten mogelijkheden ontdekken om uw energiebehoefte te verlagen.
Laat u nu adviseren
De NORD ECO Service
Met de NORD ECO-Box krijgt u een gedetailleerd inzicht in het verbruik van uw installatie en kunt u door analyse van de resultaten mogelijkheden ontdekken om uw energiebehoefte te verlagen.
Laat u nu adviseren
Primair toont de NORD ECO Service het besparingspotentieel van uw toepassing om het energieverbruik te optimaliseren voor lagere CO₂-emissies en kostenbesparingen. Ons adviesconcept is gebaseerd op jarenlange ervaring in de productie van elektromotoren en samenwerking met klanten uit meer dan 100 bedrijfstakken. Deze opgebouwde kennis stroomt voortdurend in de verdere ontwikkeling van onze aandrijvingen in, zodat wij u geschikte producten voor de optimalisering van toepassingen kunnen aanbieden.
Na installatie van de NORD ECO-Box tussen de aandrijving en het elektriciteitsnet worden gegevens over permanente belastingen, lastpieken en onregelmatige toestanden geregistreerd in realtime en over een periode van twee maanden. De lange periode resulteert in een diepere datadichtheid, waardoor patronen en willekeurige uitschieters kunnen worden geïdentificeerd, zodat een belastingscyclus van de gehele installatie kan worden opgemaakt.
De NORD ECO-Box bevat een energiemeetinstrument dat de stroom en de spanning meet. Zij bepaalt het effectieve of blinde vermogen, d.w.z. de werkelijk gebruikte of niet gebruikte energie, en berekent daaruit de vermogensfactor.
Zodra de enquête is voltooid, worden de gegevens geüpload naar door NORD ontwikkelde software en automatisch geanalyseerd. De klant ontvangt de evaluatie in de vorm van een PDF-document waarin de essentiële kerngegevens worden gepresenteerd. Wij ondersteunen u graag bij de interpretatie van de gegevens.
Bij de evaluatie van de resultaten kan dankzij de grote hoeveelheid geregistreerde gegevens precies worden vastgesteld of een systeem in de gebruikte dimensionering voldoet aan de eisen van de desbetreffende toepassing. Overdimensionering is een van de meest voorkomende problemen bij de optimalisatie voor energie-efficiëntie.
40 Jaar ervaring in de productie en het gebruik van elektromotoren resulteerden in ons diepgaande praktische inzicht. Een voorbeeld beschrijft het gebruik van een aandrijfsysteem met een gemiddeld opgenomen vermogen van 1,1 kW, met een piek van 1,9 kW, aangedreven door een motor van 4 kW. Dit resulteert in slechts 30 % benutting van de aandrijving en daarmee ook in een navenant hoog besparingspotentieel. In dit geval verhoogt het gebruik van een motor met een vermogen van 2,2 kW de benutting tot iets minder dan 50 % en biedt het nog steeds reserves voor een eventuele extra belasting.
Bij grote installaties met talrijke aandrijvingen, bijvoorbeeld in de intralogistiek, kan de NORD ECO Service niet alleen helpen om het energieverbruik van de afzonderlijke aandrijfsystemen te optimaliseren, maar ook om het aantal verschillende systemen te verlagen. Dit verlaagt ook de kosten en de vereiste capaciteit voor onderhoud en onderdelenlogistiek.
Hoe belangrijk de voordelen van een NORD ECO-meting ook zijn voor een enkel aandrijfsysteem, ze zijn nog groter wanneer ze worden bekeken voor een hele installatie. In grote systemen met talrijke aandrijvingen, bijvoorbeeld in de intralogistiek, kan de ECO-service leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal verschillende aandrijfsystemen. Een dergelijke verlaging van het aantal varianten helpt om de beheerkosten in de hele fabriek tot een minimum te beperken en de productie-, logistieke, opslag- en serviceprocessen te stroomlijnen. De hoogefficiënte NORD-motoren die over een breed toerentalbereik een constant koppel leveren, zijn bijzonder geschikt voor een variantenreductie.
NORD DRIVESYSTEMS heeft tot nu toe in talrijke metingen de belastingsprofielen van aandrijfsystemen inzichtelijk gemaakt. Wij bieden deze service voor systemen met eigen componenten als die van andere fabrikanten. De NORD ECO Service heeft al een groot aantal klanten geholpen de energie-efficiëntie van hun productie te verbeteren en zo ook hun CO2-voetafdruk te verkleinen.
De toepassingen en eisen van onze klanten zijn zeer individueel. Wij bieden bewezen, veilige oplossingen voor een scala van toepassingen in de logistieke sector.
We noemen het oplossingsruimten. In de praktijk bewezen voor gangbare toepassingen met verschillende doelstellingen. Of uw focus nu ligt op efficiëntie, een laag aantal varianten, softwareoplossingen of predictief onderhoud - wij hebben een oplossing voor u.
Meer over LogiDrive®