TCO (TEK)
Totale eierkostnader
Målet vårt er å redusere de totale eierkostnadene. Disse inkluderer alle kostnader knyttet til kjøp, drift og resirkulering av et drivverksystem. NORD-modulsystemet muliggjør en tilpasset reduksjon av versjoner på kjøpstidspunktet. Med hjelp av effektive drivverksløsninger fra NORD kan deretter påløpte energikostnader reduseres betydelig. I tillegg tilrettelegger våre nettbaserte verktøy for styring av reservedeler til relevante bransjer.
Våre effektive motorer er utstyrt med effektiv PMSM-teknologi. Her brukes en stator som ligner på en asynkron motorstator mens rotoren er utstyrt med permanente magneter. Standard asynkronmotoralternativer kan fortsatt brukes: koblingsboksen og tilkoblingsterminalene er identiske, og motorene har ingen belastningsavhengig slipp. Denne effektive teknologien hindrer overdrevent effektivitetstap i dellastområdet.
Kostnadsreduksjoner
Synkronmotorer viser sitt fulle potensial i applikasjoner med et dellastområde og lave hastighetsområder. Systemer som bagasjehåndtering og prosessering av post og pakker kan oppnå betydelige kostnadsbesparelser ved bruk av synkronmotorer.
Høye kostnadsreduksjoner oppnås gjennom hele produktets livssyklus. Imidlertid har de bare en kort tilbakebetalingsperiode takket være lave tilleggskrav til investering.
PMSM betyr energieffektivitet:
- på grunn av (over)oppfyllelse av de høyeste effektivitetsforskriftene
- betydelig reduksjon av TCO
- høy effektivitet selv i dellast- og lave hastighetsområder
Høyeffektive motorer
IEC 60034-30-standarden definerer effektivitetskravene til IE4-motorer med effektivitetsdata. Tilsvarende høye effektivitetsnivåer garanteres av synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS basert på permanentmagnetteknologi. NORD leverer synkronmotorer med rammehøyder fra 80 til 100 mm og effektnivåer opptil 5,5 kW.
Den nye generasjonen med NORD IE5+ synkronmotorer produseres av oss til bruk i intralogistikk og i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Våre motorer har en kompakt og hygienisk konstruksjon på svært liten plass og sikrer dermed høy korrosjonsbestandighet og enkel rengjøring. De er kompatible med alle girtyper og frekvensomformere fra NORD-modulsystemet.