Variatorer

Perfekt hastighet

Enkelte applikasjoner krever at drevene er fleksible. Med variatordrevene våre er ikke dette noe problem: de gir alltid hastigheten du trenger.

Variatorer fra NORD – hastigheten er alltid perfekt

NORD DRIVESYSTEMS leverer alltid akkurat den girenheten som kunden trenger. Hvis du trenger en girenhet med variabel hastighet til applikasjonen din, leverer vi gjerne både tannhjulsgir, vinkelgir, tapp-/parallellgir og snekkegir som variatordrev.

NORD har V-remsvariatorer för många olika applikationer så som till exempel till transportörsystem, pumpar eller blandare.

Vi får det til å passe
Med NORDs remvariatorer, får du akkurat den hastigheten du trenger.

Fordelene du får:

  • Fleksibilitet
    Applikasjonen bestemmer hastigheten, ikke motsatt.
  • Kvalitet
    Vi bruker kun testede kvalitetsmaterialer som overholder våre høye standarder.
  • Kostnadseffektivitet
    Våre mekaniske variatordrev gir nesten ingen vedlikeholdskostnader.
  • Levetid
    Komponentene i remvariatorene våre er korrosjonsfrie og har derfor lang levetid.

Remvariatorer – robuste og kraftige
Våre remvariatorer overfører nominelle motorkrefter på opptil 90 kW og gir et oversetningsforhold på 6:1. Remvariatorene er tilgjengelige i tolv størrelser med konstant moment fra 2,28 til 158,8 Nm.

Siden de justerbare skivene til V-remene er laget i korrosjonsbestandige materialer, kreves det minimalt med vedlikehold. Dette har også en positiv effekt på driftskostnadene.

Remvariatorer egner seg for alle våre girmotortyper. Vil du vite mer om girmotorsortimentet vårt?

Klikk her

Nytt fra NORD: Elektroniske variatorer
I tillegg til remvariatorer, leverer NORD nå elektroniske variatorer som består av en frekvensomformer fra SK200E- og SK180E-serien, en IE2- eller IE3-asynkronmotor og et NORD-girenhet.

Vi leverer variatordrevene våre klare til installasjon med alt nødvendig ekstrautstyr. Drevet er allerede parameterisert til den aktuelle motortypen. Du trenger bare å justere slike ting som stigetid, minimal/maksimal frekvens og restriksjoner på rotasjonsretningen.

Vi kan også produsere fullt parameteriserte drivenheter på forespørsel. I slike tilfeller, laster vi opp en datasats som du legger inn i frekvensomformeren etter at standardtestene er utført.