Nyheter –

Mer effektiv bøyning med girmotorer med parallellaksel fra NORD DRIVESYSTEMS

Den svenske maskinprodusenten Comeco har revidert drivverkskonseptet til armeringsjernbøyemaskinene sine, og utstyrer den nye maskingenerasjonen med elektriske drivverk fra NORD DRIVESYSTEMS. Sammenlignet med den klassiske hydrauliske løsningen har de elektriske drivverkene mange fordeler når det gjelder robusthet, sikkerhet og driftskomfort. De er også lettere å vedlikeholde og mer kostnadseffektive.

Bargteheide, 2020-08-03

Comeco produserer armeringsjernbøyemaskiner med forskjellige diametere til entreprenørfirmaer og utleiemaskiner til bygge- og anleggsbransjen. Selskapet har i samarbeid med NORD DRIVESYSTEMS ettermontert elektriske drivverk på en maskintype til armeringsjerndiametere inntil 20 mm. Foreløpig følger de den opp med en annen serie til diametere på inntil 40 mm. Comeco undersøkte måter å gjøre maskinene mer robuste på og ideelt sett billigere å bygge, men uten å inngå kompromisser med kvaliteten. For den nye maskingenerasjonen må alle funksjoner styres av en PLS. NORD foreslo derfor et drivverk med NORDAC FLEX frekvensomformer . Med PLSen sin realiserer den motormonterte desentraliserte omformeren nøyaktig hastighetskontroll og posisjonering. Avhengig av ferdighetene deres og tykkelsen på stålstangen kan operatørene på bøyemaskinen velge mellom to hastighetsinnstillinger. Maskinen på 20 mm kan programmeres med to vinkler om gangen. Operatøren kan deretter enkelt gå fra én innstilling til en annen via en bryterknapp. De konfigurerte girmotorene med parallellaksler leverer høye momenter i en meget kompakt størrelse. Drivverkene leveres ferdig montert og forhånds-parameterisert med en ParameterBox, som Comeco tar som den er og installerer i maskinens betjeningspanel. Istedenfor det kompliserte ledningsopplegget til det hydrauliske styresystemet trenger det elektroniske drivverket bare en strømtilkobling. Straks du trykker på knappen, aktiverer maskinen den innstilte vinkelen. Etter en bøyeprosess reverserer PLS drivverket og går tilbake til utgangsposisjonen slik at stålstangen kan fjernes enkelt og trygt. De nye maskinene med NORD-drivverk er lettere å betjene enn de hydrauliske som Comeco har produsert før. Konstruksjonen er så klar at hver kunde og hvert verksted kan håndtere de fleste problemene selv, selv om reparasjon knapt er nødvendig.