Nyheter –

NORD: Kraftige drivverk til miksere og røreverk

Omrøring og miksing er viktige operasjoner innen prosessteknikk som ofte utføres i stor skala. Med de robuste MAXXDRIVE® industrigirene tilbyr NORD DRIVESYSTEMS de kraftige drivverkssystemene som kreves til disse prosessene.

Solution for mixng and stirring industrial applications

Bargteheide, 2023-06-13

"Sammen med våre frekvensomformere og motorer utgjør våre industrigir fra det modulære MAXXDRIVE®-systemet et kraftig drivverksprogram som kombinerer effekt og intelligens", rapporterer Jörg Niermann, markedssjef i NORD. Med spesialkonstruerte gir/motor-kombinasjoner fra NORD kan selv svært store aksiale og radielle krefter tas opp på en sikker måte. 11 tilgjengelige størrelser og nominelle dreiemomenter fra 15 000 til 282 000 Nm muliggjør et bredt spekter med drivverksløsninger til bruksområder innen miksing og røreverk. MAXXDRIVE® industrigir tilbyr et bredt spekter av alternativer til bransjespesifikke spesialløsninger og kan tilpasses individuelt til ulike behov – for eksempel innen næringsmidler og drikkevarer, kjemikalier, kosmetikk, energi eller mineraler og gruvedrift.

Oversikti over fordelene med MAXXDRIVE® industrigir

  • Kompakte, ekstremt robuste UNICASE-hus
  • Omfattende utvalg av tetnings- og flensalternativer
  • Flere utstyrsvarianter for temperaturstyring og smøring
  • SAFOMI-IEC adapter (tetningsfri adapter til miksere) som gir enda høyere driftssikkerhet og redusert vedlikehold

Les mer om MAXXDRIVE® industrigir.