Nyheter –

Desentralisert omformer med plug & play til lavere effektområder

Et nytt medlem av den desentraliserte drivverkselektronikkfamilien: NORDAC <i>ON</i>, frekvensomformeren oppfyller spesielle krav til horisontal transportbåndteknologi og viser fordelene sine, spesielt når den kombineres med den nye IE5+ synkronmotoren.

Bargteheide, 2021-03-17

Med NORDAC <i>ON</i>, styrker NORD DRIVESYSTEMS sin ledende posisjon innen desentralisert drivverkselektronikk. Et integrert Ethernet-grensesnitt, full pluggbarhet og en meget kompakt design gjør NORDAC <i>ON</i>, til den kompakte, smarte omformeren til desentralisert bruk i horisontal transportbåndteknologi. Meget praktisk: Den monteres direkte på drivverkshuset og dekker lavere effektområder på opptil 1,0 kW. Dette gjør den til en meget økonomiske plug-and-play-løsning til IIoT-miljøer.

Den nye frekvensomformeren, som forventes å kunne leveres som et serieprodukt i fjerde kvartal i 2021, er planlagt lansert i to versjoner med to størrelser i hver: NORDAC <i>ON</i>, til drift med asynkronmotorer , NORDAC <i>ON+</i>, i kombinasjon med IE5 synkronmotorer . Med sine integrerte Ethernet-grensesnitt er omformerne konstruert til integrering i moderne automatiseringssystemer. Som alle NORD-frekvensomformere har også NORDAC <i>ON</i>, en kraftig PLS for behandling av data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer – forutsetningen for tilstandsovervåking.