Nyheter –

Mer kraft og effektivitet for pakkelogistikk

Transport av brev og pakker må være rask, pålitelig og økonomisk. NORD DRIVESYSTEMS har derfor utviklet intelligente drivverksteknologier for pakkedistribusjonssentre i over 40 år. Disse opererer med høyeste effektivitet og reduserer de totale eierkostnadene betydelig.

Post and Parcel application diagram

Bargteheide, 2022-09-16

Med kraftige girmotorer og banebrytende drivverksteknologi gjør NORD DRIVESYSTEMS pakkelogistikk klar til å møte fremtiden. Det beste eksemplet er den patenterte DuoDrive-girmotoren: Den kompakte drivverkskonstruksjonen som består av IE5+ synkronmotor og ett-trinns spiralgir setter nye standarder med hensyn til energieffektivitet, installasjonsplass og versjonsreduksjon.

DuoDrive-girmotoren oppnår en systemeffektivitet på opptil 92 prosent og har dermed en av de høyeste effektivitetene i sin klasse. Det konstante motormomentet over et bredt hastighetsområde gjør det mulig med en betydelig reduksjon av versjoner og totale eierkostnader (TCO). DuoDrive er imidlertid bare ett av mange NORD-produkter til brev- og pakkelogistikk.

Besøk vår målside og se fordelene med våre drivverksløsninger til pakkelogistikk. Vi vil vise deg hvordan du kan øke effektiviteten til systemet og samtidig redusere kostnadene!