NORDAC LINK - SK 155E - Soft-starter

Rápida instalação, arranque sem desgaste

  • Faixa de potência: 0,06 - 3,0 kW
  • Grau de proteção: IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

Quick installation, low-wear starting

O soft-starter eletrônico NORDAC LINK opera sem desgaste no modo de comutação e no modo de partida suave e impressiona com sua alta capacidade de conexão e opções fáceis de instalação. Pode ser configurado livremente e facilmente instalado. O comissionamento e a manutenção do sistema do soft starter são fáceis graças ao interruptor de manutenção integrado e à opção de operação manual local. 

Versões do produto

  • Intervalo de potência: 0,06 - 3,0 kW
  • 3 fases 380 - 500 V
  • Classe de proteção: IP65
  • Montagem na parede

Caraterísticas do produto

  • 3x entradas digitais, 2x entradas BUS digitais, 2x saídas digitais
  • Instalação e manutenção simples devido a capacidade de conexão total
  • Parametrizável através de módulo de comando encaixável, ferramenta de software NORDON ou por App
  • Funcionalidade CLP para funções de acionamento
  • Função de inversão
  • Funções de monitorização do acionamento, avaliação do termistor do motor
  • Gestão de travões do motor
  • Filtro de rede integrado
  • Operação de motores assíncronos