Segurança Funcional em um novo patamar

Segurança funcional para sistemas de acionamento eletrônico: Proteção integrada para pessoas e máquinas

A segurança funcional protege pessoas, máquinas e o meio ambiente contra as consequências de falhas técnicas. Ela garante que os sistemas reajam de forma confiável e controlada mesmo em caso de falha, um requisito exigido por lei em muitos setores industriais.

Na NORD, nós falamos PROFINET e EtherCAT, inclusive quando o assunto é segurança. Os inversores de frequência da NORD podem ser integrados em aplicações de segurança dentro de uma rede Industrial Ethernet existente via PROFIsafe ou FSoE. Alternativamente, também é possível a operação autônoma (stand-alone), por exemplo, para implementar aplicações de segurança de eixo único.

Resultado: Nossa abrangente Segurança Funcional integrada ao acionamento (drive-based) permite um projeto flexível, sem instalações adicionais complexas.

Faça o download do folheto

Com NORD, a função de segurança atinge um novo patamar

Graças aos recursos ampliados de segurança funcional, o NORDAC ON, por exemplo, pode agora ser totalmente integrado em aplicações de segurança exigentes, abrindo novas possibilidades para os clientes na área da Tecnologia de acionamento segura. Em combinação com os comprovados motoredutores da NORD, surge um sistema de acionamento potente, eficiente e totalmente seguro, feito sob medida.

As funções de segurança STO e SS1-t (ambas SIL 3, PL e), bem como SS1-r, SLS, SMS e SSM (ambas SIL 2, PL d) podem ser implementadas sem encoder e sem fiação adicional.

Com a drive-based Functional Safety da NORD, você consegue um projeto flexível da instalação. Muitas funções de segurança estão integradas diretamente em nossos Inversores de frequência, o que, por exemplo, muitas vezes torna desnecessária a instalação de um Encoder adicional. Nossas soluções podem ser integradas perfeitamente em Comunicações de segurança existentes por meio de protocolos como PROFIsafe e FSoE.

Em resumo, suas vantagens são:

  • Conformidade com as regulamentações: Fácil implementação da segurança funcional com uma instalação simplificada dos inversores de frequência.
  • Estrutura de sistema: Hierarquias claras e cabeamento significativamente simplificado.
  • Safety-Over-Ethernet: Rápida instalação por meio da comunicação integrada via protocolos de segurança padrão.
  • Integração direta: Conexão de periféricos de segurança por meio de entradas e saídas seguras.
  • Preparado para o futuro: Integração perfeita com redes existentes.

Por que a segurança funcional é importante?

A segurança funcional minimiza os riscos que as máquinas representam para as pessoas, a produção e o meio ambiente. Ela garante que as funções do sistema sejam executadas de maneira controlada em todos os momentos e que contramedidas automáticas sejam implementadas rapidamente em caso de falhas.

Comunicação Eficiente via Safety-Over-Ethernet

Na moderna tecnologia de acionamentos, a comunicação entre o inversor de frequência e o sistema de controle é fundamental. Ao utilizar protocolos seguros baseados em Ethernet, os dados são trocados em tempo real, e protegidos contra manipulação.

Dependendo do sistema de controle utilizado, são empregados protocolos específicos:

  • PROFIsafe (para PROFInet)
  • FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • CIP Safety (para EtherNet/IP)

Essa infraestrutura reduz significativamente o cabeamento necessário, pois utiliza os canais de comunicação existentes.

Funções de Segurança Integradas

Nossos inversores de frequência oferecem uma ampla gama de funções de segurança integradas para minimizar os riscos para as pessoas e a produção.

STO – Safe Torque Off

Safe Torque Off (Torque Seguro Desligado)

Interrupção imediata do fornecimento de energia ao motor. O motor deixa de gerar torque e desacelera até parar. O STO é frequentemente combinado com a função SS1 ou utilizado como um bloqueio de reinicialização segura.

SS1-r – Safe Stop 1

Safe Stop 1 (Parada Segura 1 - Monitorada)

Desaceleração controlada do motor como parte da função de segurança. Após a parada total, a função STO é ativada automaticamente. Corresponde a uma parada de Categoria 1.

O SS1-r é realizado por meio de uma desaceleração monitorada (rampa de frenagem).

SS1-t – Safe Stop 1

Safe Stop 1 (Parada Segura 1 - Temporizada)

Desaceleração controlada do motor como parte da função de segurança. Após a parada total, a função STO é ativada automaticamente. Corresponde a uma parada de Categoria 1.

SS1-t é executado por meio de controle de tempo (temporizador interno).

SLS – Safe Limited Speed

Safely Limited Speed (Velocidade Limitada Segura)

Monitora uma velocidade reduzida com segurança, por exemplo, durante o modo de configuração. Se o valor de limite for excedido, o acionamento é desligado com segurança, geralmente através da função SS1, seguida pelo corte de energia.

SSM – Safe Speed Monitor

Safe Speed Monitor (Monitor de Velocidade Segura)

Fornece um sinal de segurança que indica se a rotação do motor está abaixo de um valor limite especificado.

SMS – Safe Maximum Speed

Safe Maximum Speed (Velocidade Máxima Segura)

Monitoramento seguro da velocidade, garantindo que o acionamento não ultrapasse um valor máximo. O sistema interrompe o acionamento caso a velocidade máxima configurada seja excedida.

Níveis de segurança certificados: SIL e PL

A confiabilidade de nossos sistemas é certificada de acordo com as normas internacionais. A classificação é baseada no risco potencial, em conformidade com as normas IEC 61508 (SIL) e a EN ISO 13849-1 (PL).

Os inversores de frequência NORD com Segurança Funcional integrada ao acionamento (drive-based) atendem aos níveis SIL 2, bem como os níveis de desempenho “d”. Isso nos permite oferecer soluções para aplicações com os mais elevados requisitos de segurança.

Segurança funcional nos produtos NORD

NORDAC ON

Funções de segurança integradas STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM sem encoder

  • Inversor de frequência descentralizado para montagem no motor ou na parede
  • Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
  • Safety-over-Ethernet: PROFIsafe/FSoE
  • 2 entradas digitais seguras e 2 saídas digitais seguras

NORDAC LINK

Funções de segurança integradas STO, SS1-t

  • Inversor de frequência descentralizado para montagem na parede
  • Faixa de potência: 0,37 - 7,5 kW
  • A partir do final de 2026: SS1-r, SLS, SMS, SSM sem encoder, Safety-Over-Ethernet: (PROFIsafe/FSoE)
  • 2 entradas digitais seguras e 2 saídas digitais seguras

NORDAC PRO e FLEX

Outras famílias de produtos da NORD, como NORDAC PRO e NORDAC FLEX, já vêm equipadas de série com a função de segurança STO - Safe Torque Off (Torque Seguro Desligado) integrada.

Integre Facilmente a Segurança Funcional

Com o Safety-Over-Ethernet, você minimiza riscos e atende aos requisitos legais de forma eficiente.

Encontre todos os detalhes e vantagens de forma compacta em nosso folheto.

Baixe agora gratuitamente

Suporte Personalizado para sua Aplicação

Seja para um novo projeto ou para modernização (retrofit) de instalações existentes, nós o ajudamos você na implementação de sua estratégia de segurança em conformidade com as normas vigentes.

Deixe que nossa equipe de engenharia de aplicação recomende de a solução ideal para a sua empresa.

Acionamentos Eletrônicos

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 

NORDCON

Com o aplicativo NORDCON para Windows e o aplicativo NORDCON para dispositivos móveis, a NORD oferece a ferramenta adequada para comissionamento e otimização de acionamentos. Ambos permitem fácil acesso aos sistemas de acionamento eletrônicos, gerenciamento simplificado de parâmetros e diagnóstico abrangente.

Controle CFC open-loop Injection

Um processo inovador torna o controle sem sensor acessível também para aplicações dinâmicas, convencendo por sua alta capacidade de sobrecarga e dinâmica. O controle CFC open-loop Injection é adequado para controlar todos os motores síncronos de ímã permanente NORD.