Controle CFC open-loop Injection

Controle potente de motores síncronos sem encoder

Um processo inovador torna o controle sem encoder também disponível para aplicações dinâmicas. Com o controle CFC open-loop Injection, a NORD leva seus sistemas de acionamento com motores síncronos de ímã permanente sem retorno encoder (malha aberta) para o próximo nível. O processo impressiona pela alta capacidade de sobrecarga e dinâmica.

As vantagens para si com o controle CFC open-loop Injection

Alta eficiência de custos

  • Não é necessário encoder. Isso poupa custos com material e instalação.
  • O processo atinge alta eficiência energética, especialmente na faixa de carga parcial.
  • Os motores podem ter dimensões menores em aplicações dinâmicas.

Rápida colocação em funcionamento

  • Não é necessária a colocação em funcionamento de um encoder.
  • Graças aos processos de controle inteligentes, a solução fica rapidamente pronta para uso via plug-and-play.

Capacidade de sobrecarga ideal e dinâmica elevada

  • O arranque ocorre com 150 % de sobrecarga.
  • O processo de injeção da NORD permite uma aceleração mais dinâmica por meio de tempos de rampa mais curtos.

Solução sustentável

  • Construção compacta, menor peso e alta eficiência energética tornam os sistemas de acionamento com controle CFC open-loop Injection uma solução sustentável.

Ideal para aplicações com troca de carga frequente

  • O processo é ideal para aplicações em tecnologia de transportes, embalagem, produção, etc.

Os nossos produtos

O controle CFC open-loop Injection é adequado para controlar todos os motores síncronos de ímã permanente NORD. De momento, o processo está disponível por padrão para dois inversores de frequência. No futuro, será disponibilizado para todos os inversores de frequência da NORD.

NORDAC ON+

  • Potências: 0,37 – 3,00 kW
  • inversor de frequência descentralizado
  • fácil integração do sistema via interface Ethernet multiprotocolo
  • colocação em funcionamento rápida via plug & play
  • CFC open-loop Injection disponível a partir do firmware 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Potências: 0,25 – 160 kW
  • inversor de frequência para instalação em painel de controle
  • fácil integração do sistema via interface Ethernet multiprotocolo
  • parametrização sem tensão via interface USB
  • CFC open-loop Injection disponível a partir do firmware 1.4

Motores síncronos IE4

  • Potências: 1,1 – 5,50 kW
  • classe de eficiência IE4
  • homologações e aceitações em todo o mundo

Motores síncronos IE5+ (TENV)

  • Potências: 0,35 - 2,20 kW
  • classe de eficiência máxima IE5+
  • eficiência consistentemente alta em toda a faixa de ajuste
  • design higiênico e sem ventilador, disponível opcionalmente com proteção de superfície NXD
  • homologações e aceitações em todo o mundo

IE5+ motores síncronos (TEFC)

  • Potências: 0,35 - 11,00 kW
  • classe de eficiência máxima IE5+
  • eficiência consistentemente alta em toda a faixa de ajuste
  • homologações e aceitações em todo o mundo

DuoDrive

  • Potências: 0,35 – 3,0 kW
  • conceito de motorredutor integrado com motor IE5+ e redutor de engrenagem de dentes retos de estágio único
  • alta eficiência do sistema
  • design higiênico, disponível opcionalmente com proteção de superfície NXD

Como funciona o controle CFC open-loop Injection?

O controle de rotação baseado na injeção é um método de controle vetorial que controla com precisão as rotações e o torque de motores síncronos, mesmo sem um encoder. Para identificar a posição do rotor em motores síncronos, são injetados sinais de corrente no sistema de enrolamento do motor. A posição atual do rotor pode ser derivada de forma confiável a partir do efeito resultante.

Saiba mais sobre o controle de motor da NORD

Deseja saber mais sobre o controle CFC open-loop Injection? Está interessado em outros métodos de controle – com e sem retorno do encoder – que a NORD oferece em sua linha de produtos modulares? Quer saber qual controle de motor é mais adequado para sua aplicação e como integrá-lo melhor?

Os nossos peritos estão ao seu dispor para responder a suas questões. Aguardamos seu contato!