Fredriksons

Tecnologia em acionamento compacta para a indústria de embalagens

Geralmente, na produção de alimentos e bebidas, o espaço é limitado. Portanto, muitas vezes é necessário um design compacto na instalação de sistemas transportadores. O construtor de máquinas sueco Fredriksons usa a tecnologia de acionamento compacta e confiável da NORD DRIVESYSTEMS com interface Ethernet multiprotocolo integrada para projetar com eficiência seus sistemas modernos para a indústria de embalagens e reduzir o número de variantes de acionamento.

Uma visão do cliente

No novo showroom da Fredriksons em Vadstena, Suécia, embalagens semelhantes às encontradas em supermercados passam em ritmo constante por transportadores de corrente de plástico. O sistema de transporte se estende por vários níveis, às vezes curvos e às vezes por distâncias maiores. Tudo funciona como um relógio, apenas pode ser ouvido um leve barulho "Correias de transporte horizontais desse tipo são usadas no processo de produção, por exemplo, após o envase de produtos lácteos em embalagens plásticas", explica Tommy Bäck, Conveyor Solutions Development Manager da Fredriksons Verkstads. Os transportadores de corrente de plástico de última geração da empresa são usados, entre outros, por um dos maiores fabricantes de embalagens do mundo.

Tal como neste modelo, na indústria geralmente existe apenas espaço limitado disponível para sistemas de transporte, pelo que o fabricante do sistema deve escolher uma disposição inteligente dos elementos e garantir que todos os componentes instalados tenham o design mais compacto possível e funcionem com eficiência. "Quando montamos nosso showroom há cerca de dois anos, decidimos revisar e modernizar todo o nosso conceito de automação", relata Tommy Bäck. "Depois de ponderar cuidadosamente qual tecnologia de acionamento seria melhor para nós, optamos pelos produtos da NORD DRIVESYSTEMS porque oferecem várias vantagens para nossos transportadores de corrente de plástico."

Desafios do Projeto

Sistemas de acionamento individuais e personalizados

A NORD tem amplo conhecimento técnico e muitos anos de experiência em mais de 100 setores. Como fornecedor de sistemas com uma presença global, a empresa oferece soluções em acionamentos personalizadas, econômicas e sustentáveis de sua linha de produtos modulares para todos os estágios do processo de embalagem – desde a embalagem primária e secundária até a End-of-Line-Packaging.

 Um dos principais motivos pelos quais o fabricante de sistemas Fredriksons escolheu a tecnologia de acionamento NORD foi, além do design compacto, a interface Ethernet multiprotocolo integrada dos acionamentos. Esta suporta a integração em controladores de diferentes fabricantes e a comunicação por meio de diferentes protocolos, dependendo do que o usuário final precisa para sua produção. Além disso, o fabricante de sistemas beneficia dos diferentes níveis de velocidade dos acionamentos e da possibilidade da redução de variantes, tanto para acionamentos descentralizados quanto no painel de distribuição. Outro fator importante para uso na indústria alimentar é que as soluções de acionamento NORD também são adequadas para temperaturas reduzidas de até -30 °C.

Inversores de alta tecnologia para produção moderna

Os transportadores de corrente de plástico Fredriksons usam motores assíncronos IE3 da NORD com um NORDBLOC. Utilização de 1 redutor de engrenagem cônica, combinado com um inversor de frequência  NORDAC <i>ON</i> . Os inversores de frequência descentralizados da família NORDAC ON/ON+ oferecem uma solução econômica para ambientes de produção modernos. São caracterizados por seu design compacto, sua total conectividade e sua confiabilidade excepcional. O NORDAC ON foi desenvolvido especialmente para aplicações com motores assíncronos, enquanto o NORDAC ON+ foi desenvolvido para combinação com o motor síncrono IE5+. Os inversores de frequência cobrem uma faixa de potência de 0,37 kW a 3,7 kW. Graças à sua funcionalidade plug-and-play, o esforço de cabeamento e de manutenção em máquinas e sistemas pode ser reduzido significativamente. No futuro, o NORDAC ON receberá novas funcionalidades na área de segurança funcional: Além de STO e SS1, também será equipado com SLS, SMS e SSM. Outros recursos incluem o CLP integrado para funcionalidade de SPS e funções relacionadas ao acionamento, bem como uma interface Ethernet integrada. Os protocolos PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT podem ser facilmente configurados com parâmetros. Outra vantagem é que sensores e atuadores locais podem ser conectados diretamente ao acionamento através de entradas e saídas digitais. Assim, são suprimidos pontos de nós adicionais para o barramento.

Quando é necessária uma solução autônoma, a Fredriksons usa o inversor de frequência NORDAC <i>PRO</i> SK 500P da NORD. O inversor de painel distribuição em formato de livro é adequado para praticamente qualquer tarefa de acionamento. Suas variantes abrangem uma faixa de potência de 0,25 a 37 kW e também impressiona pela alta capacidade de sobrecarga. O inversor estará em breve disponível com uma expansão de potência de até 160 kW. “Graças às diversas vantagens dos produtos NORD, conseguimos reduzir enormemente o número de variantes de acionamento em nossos sistemas e também reduzir significativamente nosso estoque”, explica Tommy Bäck. "Basicamente, pode-se dizer: Quanto maior o número de variantes de acionamento, maiores serão os custos tanto para nós como OEM quanto para o usuário final." O menor uso de materiais e componentes de acionamento coordenados de forma ideal não apenas reduzem o TCO , mas também a pegada de CO<sub>2</sub> de empresas de manufatura.

Solução da Aplicação

Bem equipados para casos de assistência

Os operadores dos sistemas devem poder confiar na tecnologia de acionamento instalada durante o funcionamento. Ao escolher a tecnologia de acionamento, é importante que a instalação e o comissionamento sejam descomplicados e também que a substituição da tecnologia seja simples em caso de assistência. "Se ocorrer uma avaria, os acionamentos podem ser substituídos rapidamente usando uma tecnologia de encaixe simples, o que reduz significativamente o tempo de inatividade", afirma Bäck. Além disso, os acionamentos do fabricante são muito robustos e podem ser monitorados com Condition Monitoring .

Isso permite que o usuário tenha sempre em vista todos os dados relevantes do sistema, como temperaturas, comportamento de funcionamento ou níveis de óleo. Se forem detectados sinais de desgaste elevado, o cliente final pode tomar medidas preventivas antes que ocorra uma avaria. As possibilidades de manutenção preventiva, em combinação com a tecnologia simples plug-and-play dos acionamentos NORD aumentam enormemente a capacidade de planejamento e a segurança operacional na produção. Com NORDAC ACCESS BT os peritos em acionamento oferecem também um adaptador Bluetooth para seus inversores de frequência e o NORDCON APP permite o acesso simples para terminais móveis. A NORD oferece, portanto, uma solução de colocação em funcionamento e assistência móvel que oferece o mais alto nível de flexibilidade a máxima comodidade de operação para o usuário final.

Uma parceria para o máximo sucesso

"Além de muitos detalhes técnicos, um ponto particularmente importante na seleção de nossos fornecedores é que a colaboração funcione bem e nossos contatos na NORD sempre nos convencem quando se trata de implementar solicitações ou alterações individuais", conclui Bäck. "Ao mesmo tempo, beneficiamos das soluções de acionamento totalmente novas e muito modernas do fabricante, que se encaixam perfeitamente no ciclo de vida dos nossos sistemas. Esperamos uma relação comercial longo e bem-sucedido com a NORD."

Redutor de Engrenagens Cónicas NORDBLOC.1

Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Alta capacidade de carga axial e radial garante uma operação segura
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Baixo peso graças à carcaça de alumínio

Motor assíncrono padrão

Motor assíncrono

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Grau de proteção: livremente selecionável e, portanto, adaptável individualmente
  • Homologações e aprovações em todo o mundo
  • Classes de eficiência energética IE1 - IE4
  • Adaptação flexível por meio de diversas opções de motor

Motor síncrono IE5+ (TEFC)

Motor síncrono de alto rendimento com design compacto

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Homologações e aprovações em todo o mundo
  • Design compacto
  • Alto rendimento constante em toda a faixa de ajuste
  • Rendimento constantemente elevado em toda a faixa de ajuste

Motor síncrono IE5+ (TENV)

Motor síncrono de alto rendimento com design higiênico

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (opcional)
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiênico, pode receber o tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia
  • Grau de eficiência elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Inversor de frequência descentralizado

  • Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Utilização variável através de montagem na parede ou no motor
  • Integração simples por interface de ethernet multiprotocolo
  • Colocação em funcionamento rápida por Plug & Play

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

F3080 - Inversores de frequência para aplicações de transporte horizontal


F3080 - Inversores de frequência para aplicações de transporte horizontal
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui:

Eficiência energética e aconselhamento sobre TCO

Com nossos produtos inovadores e ofertas de serviços abrangentes, ajudamos você a encontrar a solução mais adequada e com maior eficiência energética para sua tecnologia de acionamento. Todos os nossos componentes de acionamento, sejam redutores, motores ou inversores de frequência, são otimizados para o uso com economia de recursos.

Design e engenharia

Com as soluções abrangentes de produtos oferecidas pelo nosso sistema modular NORD, podem ser implementadas quase todas as aplicações dos nossos clientes. No entanto, demasiadas opções também podem levar à sobrecarga de informações. Seja Self-Service digital ou aconselhamento pessoal: Ajudamos você a selecionar o sistema de acionamento e mostramos como obter o melhor sistema de acionamento possível.

Serviços digitais e Self Services

A resposta rápida para todas as perguntas sobre nossos serviços. Encontre facilmente a documentação e as peças sobressalentes para seu pedido com seu ID de produto NORD. Contate a nossa assistência ou distribuição. Ou faça login no nosso portal do cliente myNORD, navegue, selecione e encomende você mesmo os produtos NORD.