Arnreiter

Sistema de acionamentos fornece potência para o transportador do moinho de grãos

No moinho de grãos, as soluções da NORD são usados em ventiladores e sopradores, extrusoras e outras máquinas transportadoras. Devido a presença de grãos e sementes finamente moídos, tais aplicações necessitam de sistemas de proteção contra explosão.

  • alt
  • Arnreiter

Foco no cliente

Com sede em Wallern, Austria, Arnreiter Muhle GmbH processa grãos e sementes, produzindo óleo e matéria prima para a indústria alimenticia. A empresa familiar foi fundada há mais de 200 anos, Arnreite é completamente comprometida com a produção sustentável: a fábrica processa safras cultivadas na região e se esforça para usar o mínimo de recursos possível na produção, a empresa tem até o seu próprio moinho de água que gera parte da energia necessária.

Foco no Projeto

A mais recente atualização no consagrado sistema de moagem e processamento do moinho Arnreiter em 2009, realizado pela especialista na tecnologia de processos suiço, Bühler, que instalou várias máquinas de ultima geração com as solucões de acionamento NORD. A operação está conectada com uma capacidade de 1.400 kW e é capaz de:

  • Moer mais de 80 toneladas de grão por dia e
  • Ter um processamento adicional de 20 toneladas de grão moído por dia.

Desafio do projeto

No moinho Arnreiter na Áustria, o grão é moído e refinado em vários processos. Esse moinho altamente automatizado utiliza uma ampla variedade de máquinas de vaporização, descamação, trituração, moagem, extrusão, cozimento, resfriamento, secagem e descascamento. Após todos os processos, o formato e as características dos grãos e sementes são definidos para aprimorar o tempo de armazenamento, a digestibilidade e as propriedades de cozimento, além de reduzir a amargura.

Sistema extensivo de transporte. - Uma variedade de sistemas de transporte com soluções de acionamento flexíveis é necessária para alcançar um transporte eficiente livre de particulas para a próxima fase de processamento. A empresa é totalmente comprometida com a produção sustentável, Arnreiter buscou instalar um sistema de acionamentos robusto de baixa manutenção com uma longa vida útil além de garantir uma operação continua, altamente confiável para garantir a excelente qualidade dos produtos finais.

Particulas perigosas. – Como as matérias primas são finamente moídas, a atmofera e o chão da fábrica ficam repletos de particulas dos grãos. Com isso os acionamentos elétricos precisam ser a prova de explosão. Nosso versátil portfólio de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos de acionamentos possui a certificação para serem usados em ambientes perigosos, a NORD DRIVESYSTEMS é capaz de fornecer uma gama de modelos diferentes de motorredutores, bem como sistemas de acionamento mecatrônicos prontos para integrar o sistema de distribuição.

Solução da aplicação

Os motorredutores NORD acionam transportadores de correia e elevadores de canecas que despejam os materiais em silos localizados nos andares superiores às máquinas de processamento que ficam em outro lugar da fábrica. Os equipamentos de processamento são alimentados através de um sistema de tubos que possui um comprimento total de 2.500 metros. Partículas de baixa densidade compostas por frações de partículas duras, poeira e etc são separadas do grão por um aspirador de reciclagem do ar e removidas por uma extrusora. Os descarregadores rotativos garantem uma dosagem volumétrica adequada para cada produto. Micro dosadores permitem a adição de pequenos componentes.

Projetados para alta durabilidade. — Todos os materiais do sistema de transporte e distribuição são equipados com motorredutores NORD. “Eles possuem um desempenho real e continuo durante a operação de moagem,” disse Martin Rachbauer, Especialista de Manutenção no Moinho Arnreiter. Graças a qualidade superior de fabricação, os acionamentos NORD necessitam de manutenção mínima.

Proteção abrangente contra explosão. – A NORD forneceu para a Arnreiter diversos acionamentos de categoria 3D para o uso em ambientes de zona 22 ATEX. Estão inclusos motorredutores e sistemas mecatrônicos para a operação de transporte, ou seja, os motorredutores estão equipados com controladores descentralizados. A NORD fornece soluções a prova de explosão para acionamentos como um todo, oferecendo motorredutores descentralizados ou para montagem dos inversores de frequência em cabines na versão a prova de explosão.Todo mês, a NORD fabrica e entrega mais de 1.500 acionamentos protegidos contra explosão de poeira ou gás para as zonas 1, 2, 21 e 22 ATEX.

Inversor de frequência NORDAC PRO - SK 500E

Alta funcionalidade, potência completa

  • Faixa de potência: 0,25 - 160 kW
  • Grau de proteção: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

À prova de explosão por gás

Motor assíncrono à prova de explosão

  • 0.12 kW - 17.5 kW
  • Classes de eficiência IE2, IE3
  • Homologado conforme ATEX e HazLoc
  • Tipos de proteção contra ignição “Segurança aumentada” (e), “Invólucro à prova de explosão” (d/de), “Projeto não centelhante” (Non-sparking)

À prova de explosão por poeira

Motor assíncrono à prova de explosão

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Classes de eficiência IE2, IE3
  • Homologado conforme ATEX e HazLoc
  • Tipo de proteção contra ignição “Proteção por invólucro” (Ex t)

G2122 - Catálogo - Proteção contra Explosão ATEX


G2122 - Catálogo - Proteção contra Explosão ATEX
  • Download Inglês
Detalhes da documentação
alt

Encontre mais informações aqui: