- Faixa de potência: 0,25 - 160 kW
- Grau de proteção: IP20
- Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
- Scalable range of functions with plug-in optional modules
- Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface
Eliminação gradual
Inversor de frequência NORDAC PRO - SK 500E
Alta funcionalidade, potência completa
Powerful and for universal use
O NORDAC PRO é o inversor de frequência para cada tarefa de acionamento. Ele oferece uma ampla faixa de desempenho e pode ser expandido funcionalmente usando módulos opcionais conectáveis. Funções escaláveise equipamentos de interface permitem adaptação ideal a uma ampla variedade de aplicações.
Versões do produto
- Faixa de potência: 0,25 - 160 kW
- monofásico 110 - 120 V, 1/3 fases 200 - 240 V, trifásico 380 - 480 V
- Grau de proteção: IP20
- Segurança funcional
- Módulo de comando conectável SK TU3
Caraterísticas do produto
- 7x entrada digital, 2x saída digital, 2x relé, 2x entrada analógica, 1x saída analógica
- Extensão opcional de entrada/saída
- Segurança funcional: STO, SS1
- Interface Ethernet expansível via módulo opcional
- Interfaces de codificador: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Estrutura de parâmetros compatível com todos os inversores de frequência NORD
- Parametrizável via módulo de comando conectável, ferramenta de software NORDCON ou aplicativo
- 4 conjuntos de parâmetros, diretamente comutáveis online
- Gerenciamento do freio de motor, funcionalidade de mecanismo de elevação
- Operação em 4 quadrantes através do chopper de frenagem integrado
- Controle U/f, controle vetorial de corrente em operação em Open-Loop e Closed-Loop
- Alta qualidade de regulagem e alta capacidade de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos
- Função PLC para tarefas próximas ao acionamento
- POSICON - Modo de posicionamento integrado e sincronização
- Filtro de linha integrado
- Última compra
- 2027-04-30
- Ostatnia dostawa
- 2027-12-11
- Fim do Suporte/Serviço (LTS)
- 2030-04-30
Aviso importante:
Product is being phased out; transition to successor solution
Produto sucessor
NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência
Um único produto com várias vantagens
- Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
- Grau de proteção: IP20
- Interface Internet Multiprotocolo
- Interface USB para parametrização sem tensão
- Interface multi-codificador para operação múltipla
Gestão do Ciclo de Vida do Produto
Planear. Desenvolver. Modernizar.
Para o ajudar a planear os seus sistemas de forma fiável a longo prazo, atribuímos um estado do ciclo de vida a todas as gerações de produtos. Aqui, pode saber o que cada fase significa e quais os serviços que estão à sua disposição em cada etapa.
Saiba maisFerramentas NORD para o suporte à sua aplicação
Nossas ferramentas de software, dados e funções facilitam o aproveitamento máximo da sua solução de acionamento NORD. Encontre aqui os módulos adequados para o produto que você está selecionando. Ficou curioso? Então explore todas as opções que o nosso suporte de aplicativos oferece em nossa seção de Software .
Nossos serviços para a sua solução de acionamento
Apoiamos a sua empresa desde o dimensionamento inicial do projeto até a colocação em operação (comissionamento), e oferecemos suporte de longo prazo adaptado às suas necessidades específicas. Encontre abaixo os principais tópicos de serviços para a sua linha de produtos. Não encontrou o que procurava? Então, basta visitar nossa seção central de serviços !