Cervejaria Octopi

A NORD está dentro

Com a procura e o consumo da cerveja artesanal aumentando, ocorreu uma mudança nos fabricantes de cerveja, onde começaram a se voltar para a terceirização das cervejarias menores como uma alternativa de fabricação com um baixo custo, para ajudá-los a entrar no mercado de cerveja artesanal que está em uma rápida ascensão. As cervejarias contratadas não apenas reduzem o gasto do aluguel e eliminam os altos custos da compra de equipamentos para novas cervejarias artesanais, como também há muitas vantagens ambientais em ter a produção mais próxima de todos os locais de demanda.

Foco no cliente

A Octopi Brewing, líder em contratos de cervejarias no meio oeste, recentemente abriu uma fábrica com 5.500 m² nos arredores de Madison, WI. Com equipamentos de última geração e uma equipe qualificada, a Octopi Brewing não está apenas envolvida no processo de fabricação da cerveja, mas também fornece uma consultoria abrangente e estratégica, com o foco em desenvolver como ter sucesso no mundo da fabricação da cerveja artesanal. "Nós somos realmente um balcão de informações único, Somos capazes de responder questões sobre marketing, design, distribuição, contabilidade, cervejas e vendas. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso." disse Isaac.

Desafio do projeto

O redutor cônico NORD SK 9072.1 com um motor de 3,7 kW tem força para girar o eixo no processo Lauter Tun enquanto um redutor de eixos paralelos SK4282 CLINCHER™ com um motor de 3,7kW gira um agitador na etapa Mash Tun.

  • Montagem com flange
  • Motores energeticamente eficientes

Solução de Aplicação

Controle eletrônico dos acionamentos

A disponibilidade entre o controle VFD descentralizado ou centralizado é outra vantagem oferecida pelas soluções NORD. O SK200E, SK180E e o novo modelo SK135EAC Vector Drive, são todos projetados para o uso em uma planta de controle distribuída. Cada modelo possui vantagens e benefícios únicos. Quando o inversor está montado no motor, e é trocada a caixa de ligações do motor, criamos uma combinação completamente integrada Motor/Inversor. Eliminando a necessidade de criar painéis de controle, reduzindo gastos, a distribuição de controle VDF oferece o uso de gastos sustentável com a diminuição dos custos e do tempo de instalação. As atualizações e modificações do sistema são extremamente baratas.

Rolamentos para serviços pesados com proteção contra vazamentos e agitações

Diversos modelos de rolamentos são projetados para serviços pesados da NORD sem preocupações de folgas e desgaste antes do esperado. Cada projeto oferece recursos e vantagens adicionais com um excelente grau de segurança contra vazamentos.

Motores de superfície lisa

A NORD aumentou o portfólio de motores incluindo motores de superfície lisa que oferecem um alto custo-beneficio, leve e fácil de limpar, uma solução ideal para a indústria de bebidas, ou aplicações onde a limpeza e o saneamento são essenciais.

Os produtos NORD são desenvolvidos especialmente para a sua aplicação, te fornecendo a melhor solução para as suas exigências. Os componentes NORD são limpos, seguros, confiáveis e eficientes, projetados para funcionarem continuamente durante longos períodos e requisitando uma manutenção mínima.

Motorredutores de Engrenagens Cônicas UNICASE

Redutores de engrenagens cônicas com carcaça robusta e alta relações de redução

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Elevada relação potência/peso
  • Baixa necessidade de manutenção e longa vida útil
  • Alta capacidade de carga radial e axial

Motorredutores de Eixos Paralelos UNICASE

Motorredutor com design compacto

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Design compacto para instalação que economiza espaço
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Emissão de ruído reduzida devido ao funcionamento silencioso

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

NORDAC LINK - SK 155E - Soft-starter

Soft Starter para montagem na parede

  • Faixa de potência: 0,06 - 3,0 kW
  • Grau de proteção: IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
  • Livre configuração para a sua aplicação

NORDAC BASE SK 180E - Inversor de frequência

Inversor de frequências descentralizado

  • Faixa de potência: 0,25 – 2,2 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

A6028 - Folheto de aplicação A6028 – Sistemas de acionamento para a indústria de bebidas


A6028 - Folheto de aplicação A6028 – Sistemas de acionamento para a indústria de bebidas
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: