LEWA

Dosear com precisão – e poupar energia

A LEWA, um fabricante de bombas e sistemas de dosagem confia nos motores IE5+ da NORD DRIVESYSTEMS para aplicações de alta precisão. Estes combinam um grande intervalo de regulação com eficiência energética extraordinária.

O cliente em vista

O fornecedor LEWA, com sede em Leonberg, Baden-Württemberg, é especialista em bombas e sistemas para dosagem de líquidos há 70 anos. O fabricante líder mundial de bombas de membrana de dosagem e de processo projeta e fabrica soluções de sistemas eficientes personalizadas para os seus clientes. As áreas de aplicação são requisitos de dosagem, transporte, mistura e tarefas de odorização - ou seja, a adição de substâncias de odor intenso, em particular a gases - em setores muito diversos: da indústria de produtos químicos à mineração.

As bombas de dosagem de membrana da série ecodos da LEWA são utilizadas em áreas sensíveis, como a indústria alimentar ou farmacêutica, por exemplo para a adição de aditivos do setor farmacêutico ou dosagem de aromas na indústria alimentar. Uma aplicação concreta é a adição de óleos Omega 3 na nutrição infantil. A série ecodos funciona na chamada área de baixas pressões, ou seja, com uma pressão de alimentação máxima de 20 bar e débito de 16 a 1460 litros/hora. Para isso, são necessárias bombas que não só permitam controlar com precisão a quantidade e o período da adição, mas que também protejam os componentes.

Acionamentos para áreas amplas

"Para esta aplicação, disponibilizamos também as nossas bombas ecodos com motores IE5+ da NORD para regulação de área ampla", explica Wirkner, Application Manager na LEWA. Os motores síncronos de ímanes permanentes são operados em modo autónomo – ou seja, flangeados diretamente no motor – ou com um inversor de frequência descentralizado.

A NORD DRIVESYSTEMS disponibiliza o IE5+ com potências de 0,35 até 3,7 kW. Com o seu design sem ventilador, é ideal para aplicações sensíveis em termos de higiene e fácil de limpar. Os componentes com este acabamento estão protegidos contra corrosão e resistes a ácidos e alcalinos.

Acabar com as grandes dimensões

Até agora, a LEWA operou as suas bombas de dosagem de membrana com motores assíncronos ou servoacionamentos com os respetivos inversores, frequentemente combinados com ajuste de curso. Entretanto, o especialista em bombas expandiu a sua oferta com a tecnologia de motores da NORD. Por um bom motivo: Os motores síncronos de íman permanente são mais económicos do que os servoacionamentos e tornam o servo-inversor e o ajuste de curso desnecessário. Por outro lado, os motores assíncronos clássicos são relativamente ineficientes fora do intervalo de rotações nominais e, por isso, têm de ser utilizados de uma forma sobredimensionada. Também neste caso, os motores NORD representam alternativas claramente mais eficientes.

"O sistema de acionamento com o IE5+ é visivelmente mais simples de manusear e permite dosagens de alta precisão num intervalo de ajuste muito alargado", salienta Wirkner. O NORD IE5+ apresenta binário constante, que pode ser acedido desde as 0 rpm do motor (imobilização) até às rotações nominais do motor. Isto garante um arranque do sistema particularmente suave, protegendo os produtos sensíveis com os quais os clientes da LEWA trabalham nos setores alimentar e farmacêutico.

Eficácia de 95 por cento

O intervalo de regulação extremo e a alta capacidade de sobrecarga de curto prazo dos motores IE5+ da NORD tornam muitas vezes desnecessário que os clientes LEWA utilizem várias bombas para diferentes fluxos, o que causa uma redução do número de variantes de acionamento no sistema geral. Isto minimiza os custos de gestão e acelera os processos de produção, logística, armazenamento e assistência, adicionados à excelente eficiência energética dos motores IE5+ com uma eficácia de 95 por cento.

"Com a sua alta eficiência energética, este sistema de acionamento oferece muitas vantagens aos nossos clientes e, portanto, também a nós como fornecedores de bombas e sistemas orientados para o futuro", explica Maurice Wirkner.

Acompanhamento do desenvolvimento como parceiro de projeto

A LEWA esteve envolvida no desenvolvimento do motor IE5+ altamente eficiente como uma espécie de parceiro de projeto. "Foi possível testar o motor em conjunto com as nossas bombas como protótipo de sistema e, assim, ganhar uma experiência inicial", afirma Wirkner, Application Manager. A distribuição técnica, a gestão de produtos e os serviços da NORD forneceram um suporte muito bom e competente. "Também estamos muito satisfeitos com a cooperação com a NORD nas encomendas atuais, especialmente no que diz respeito à flexibilidade.

A cooperação entre a LEWA e a NORD deverá continuar, em qualquer caso. O próximo projeto já foi definido: Os parceiros estão a desenvolver um protótipo de feira de uma bomba dosadora farmacêutica com motor IE5+ e o inversor de frequência NORDAC ON+ descentralizado da NORD, que demonstra claramente as vantagens da regulação de área ampla na dosagem com a bomba doseadora de membrana LEWA ecodos.

Motor síncrono IE5+ (TENV)

Motor síncrono de alto rendimento com design higiênico

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (opcional)
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiênico, pode receber o tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia
  • Grau de eficiência elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Inversor de frequência descentralizado

  • Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Utilização variável através de montagem na parede ou no motor
  • Integração simples por interface multiprotocolo Ethernet
  • Colocação em funcionamento "plug and play"

Encontre mais informações aqui: