Погрузка/разгрузка сыпучих материалов и обработка минералов

Справочные отчеты от наших клиентов по сыпучим материалам

Конвейерные ленты, H+E Logistics (Германия)

    NORD поддерживает H+E Logistik GmbH в расширении локальной транспортной сети Лондона с помощью безотказной, долговечной и малообслуживаемой приводной техники для вывоза суглинистого грунта.

Системы погрузки грузов, JPM Inc. (США)

    Компания JPM Inc. из северной части штата Мичиган специализируется на разработке и управлении современными системами погрузки сыпучих грузов на грузовые суда. Системы компании, способные погружать более 12 700 кубических метров зерна в час, в своей основной функциональности полагаются на лебедочные системы с приводом с двумя барабанами от NORD DRIVESYSTEMS. Надежность и долговечность этих мотор-редукторов NORD имеют решающее значение для JPM/ILS, поскольку они обеспечивают клиентам минимальное время простоя и стабильную производительность.

Гравийный карьер, NorStone (Норвегия)

    Надежные и гибкие мотор-редукторы NORD позволили NorStone снизить капитальные расходы, повысить эксплуатационную надежность и сократить затраты на энергопотребление.

Гравийный карьер, SMIL (Франция)

    Для карьера Durance Granulats компания SMIL оборудовала свои конвейеры приводами от NORD, что позволило увеличить производительность на 25 %.

Портовая логистика, WISCO (Китай)

    Более 170 мотор-редукторов NORD в системах WISCO обеспечивают надежную и слаженную работу кранов и роторных укладчиков при погрузке миллионов тонн железной руды.