Nyheter –

DuoDrive: Precis rätt drivsystem för intralogistik

Extremt effektiv och kompakt: Så måste drivtekniska lösningar för intralogistiken se ut. Den nya växelmotorn DuoDrive från NORD har utvecklats speciellt för dessa krav. Med upp till 92 % erbjuder DuoDrive den högsta systemverkningsgraden för en växel-/motorkombination i denna effektklass

Bargteheide, 2021-05-26

Med DuoDrive tillhandahåller NORD DRIVESYSTEMS den idealiska drivtekniska lösningen för transportörsystem inom livsmedelsindustrin och intralogistik. Den patentsökta växelmotorn består av en högeffektiv IE5+ permanentmagnet-synkronmotor och en enstegs kuggväxel. Eftersom båda komponenterna är fullständigt integrerade i samma hölje, är DuoDrive avsevärt smalare än konkurrerande produkter. Detta möjliggör smalare transportörapplikationer.

Med upp till 92 % erbjuder DuoDrive den för tillfället högsta systemverkningsgraden i denna effektklass. Orsaken till dessa topprestanda är IE5+-motorn: Den täcker ett brett vridmomentsområde och är därför optimalt dimensionerad för ekonomisk delbelastningsdrift, som de flesta intralogistikapplikationer körs i.

På grund av den låga förlusteffekten behöver DuoDrive dessutom inte kylas med en fläkt och ger därför upphov till mycket låg bulleremission [max. 65 dB(A)]. Den låga ljudnivån är en stor fördel vid intralogistikapplikationer, exempelvis incheckningen på en flygplats eller varuutlämning inom B2C-sektorn.

Men DuoDrive övertygar inte enbart med sin höga effektdensitet och kompakta konstruktion. Tack vare det konstanta vridmomentet på ett stort varvtalsområde möjliggör växelmotorn en reducering av antalet varianter och därmed av de totala driftskostnaderna (TCO). DuoDrive skräddarsys individuellt för varje applikation och dimensioneras för den totala belastningen i ifrågavarande anläggning.