Nyheter –

Decentraliserad omriktare med plug & play för lägre effektområden

En ny medlem i vår decentraliserade drivelektronik-familj Frekvensomriktaren NORDAC <i>ON</i>, uppfyller de speciella krav horisontal transportörteknik ställer och visar sina fördelar, i synnerhet när den kombineras med den nya synkrona IE5+ motorn.

Bargteheide, 2021-03-17

Med NORDAC <i>ON</i>, stärker NORD DRIVESYSTEMS sin marknadsledande position inom decentraliserad drivelektronik. Det integrerade Ethernet-gränssnittet, fullständigt pluggbarhet och en mycket kompakt design gör NORDAC <i>ON</i>, till den kompakta, smarta omriktaren för decentraliserade applikationer inom horisontal transportörteknik. Mycket praktiskt: Den monteras direkt på drivningens kapsling och täcker låga effektområden upp till 1,0 kW. Därmed är den en mycket kostnadseffektiv plug-and-play-lösning för IoT-miljöer.

Den nya frekvensomriktaren förväntas vara tillgänglig som en serieprodukt under det fjärde kvartalet 2021, och är tänkt att lanseras i två utföranden med två storlekar vardera: NORDAC <i>ON</i>, för användning med asynkrona motorer , NORDAC <i>ON+</i>, kombinerad med IE5 synkrona motorer . Med sina integrerade Ethernet-gränssnitt är omriktarna designade för integration i moderna automatiseringssystem. Som alla andra frekvensomriktare från NORD har NORDAC <i>ON</i>, även en kraftfull PLC som bearbetar data från anslutna sensorer och ställdon – en förutsättning för statusövervakning.