Nyheter –

NORD firar jubileum i Schweiz

Getriebebau NORD AG i St. Gallen grundades 1993. Företaget med högkvarter i Arnegg SG som karaktäriseras av snabb, kompetent och tillförlitlig kundtjänst firar sitt 30:e jubileum i år.

30 years of NORD in Switzerland

Bargteheide, 2023-09-29

NORD DRIVESYSTEMS är en av världens ledande företag inom drivteknik, både i fråga om mekaniska och elektroniska lösningar. Getriebebau NORD AG i Arnegg som finns i den schweiziska kantonen St. Gallen marknadsför hela NORD:s produktutbud. ""Förutom våra högkvalitativa och innovativa produkter, är det framför allt människorna här på plats som har skrivit vår framgångssaga genom att alltid tillhandahålla bästa möjliga drivtekniska lösning för kunder och partners – oberoende av om det gäller försäljning, design, träning, tillämpningar, logistik eller service"", betonar mekanik- och industriingenjör Michel Diener. 2017 tog han över ledningen av Getriebebau NORD AG i Arnegg när Guido Eigenmann gick i pension. Tillsammans med 15 medarbetare betjänar han nu alla kunder i Schweiz – allt från småföretag till internationella industrikoncerner.

Innovativa drivenheter för olika branscher

Getriebebau NORD AG i Arnegg tillhandahåller inte endast drivtekniska lösningar för den synnerligen potenta och kvalitetsmedvetna schweiziska maskintillverkningsindustrin, utan också för användningar inom livsmedelsindustrin, transportörteknik, stål- och metallindustri, grus- och betongverk samt inom vatten- och avloppsvattenhantering. Även tillverkare av nöjesparksmaskiner använder de tillförlitliga och säkra drivenheterna från NORD DRIVESYSTEMS.

Mer information om NORD:s filialer världsvitt.