Nyheter –

Mer kraft och effektivitet för paketlogistik

Transport av brev och paket måste vara snabb, tillförlitlig och ekonomisk. Därför har NORD DRIVESYSTEMS i över 40 år utvecklat intelligenta drivtekniska lösningar för paketdistributionscentraler. Dessa fungerar med extremt hög verkningsgrad och reducerar de totala ägandekostnaderna (TCO) signifikant.

Post and Parcel application diagram

Bargteheide, 2022-09-16

Med kraftfulla växelmotorer och vägvisande drivteknik gör NORD DRIVESYSTEMS paketlogistiken redo för framtiden. Det bästa exemplet på detta är den patenterade DuoDrive växelmotorn: Den kompakta drivenhetskonstruktionen som består av en IE5+ synkronmotor och en enstegs rak kuggväxelenhet sätter nya standarder när det gäller energieffektivitet, installationsutrymme och versionsreducering.

DuoDrive växelmotorn uppnår en systemverkningsgrad på upp till 92 procent, vilket är en av de högsta i sin klass. Motorns konstanta vridmomentet över ett stort område möjliggör en signifikant reducering av versioner och av de totala ägandekostnaderna (TCO). Men DuoDrive är bara en av många NORD-produkter för brev- och paketlogistiken.

Besök vår landningssida landningssida och upptäck fördelarna med våra drivtekniska lösningar för paketlogistiken. Vi visar dig hur du kan förbättra verkningsgraden för ditt system och därmed reducera dina kostnader!