Động cơ có bộ truyền động
NORD sản xuất ba dòng động cơ truyền động với mô-men xoắn đầu ra và hiệu suất cao cho nhiều ứng dụng khác nhau trong hơn 100 ngành công nghiệp.
NORD DRIVESYSTEMS mang lại cho bạn nhiều lựa chọn các động cơ giảm tốc, động cơ điện và linh kiện điện tử điều khiển theo nhiều kích thức và phiên bản.
NORD sản xuất ba dòng động cơ truyền động với mô-men xoắn đầu ra và hiệu suất cao cho nhiều ứng dụng khác nhau trong hơn 100 ngành công nghiệp.
Động cơ điện của NORD có hiệu suất cao, cực kỳ mạnh mẽ và có thể kết hợp với tất cả các thiết bị truyền động của chúng tôi. Ưu thế của bạn là tính linh hoạt tối đa!
Mô-men xoắn đầu ra rất cao, chạy êm và tuổi thọ cao. Đây là những đặc tính nổi bật của bộ truyền động công nghiệp MAXXDRIVE của NORD DRIVESYSTEMS.
NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system.
Công nghệ truyền động hiệu suất cao của NORD DRIVESYSTEMS
Các giải pháp điều khiển thông minh với số lượng các lựa chọn ứng dụng tối đa: Đây là phương châm của NORD trong hơn 50 năm qua. Ngày nay chúng tôi là một trong các đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong ngành - thành quả của sản xuất nội bộ hiện đại đến chi tiết nhỏ nhất, đồng nhất kiểm soát chất lượng và định hướng chặt chẽ với các yêu cầu của khách hàng.
Các bộ phận phù hợp một cách hoàn hảo đảm bảo sự phù hợp, tính linh hoạt và độ bền của các giải pháp bộ truyền động của chúng tôi. Lợi ích từ công nghệ truyền động hoàn chỉnh, trong đó bao gồm bộ truyền động, động cơ điện, bộ truyền động công nghiệp, bộ biến tần và các bộ khởi động mềm phục vụ điều khiển trung tâm và phân tán.
Điều đặc biệt gì về giải pháp dẫn động NORD?
Các động cơ giảm tốc
Vỏ UNICASE nhỏ gọn, được chúng tôi phát triển, hiện nay là tiêu chuẩn ngành toàn cầu và tiết kiệm chi phí không gian lắp đặt đáng kể.
Hãy tìm hiểu thêm nhiều động cơ giảm tốc của chúng tôi.
Theo các động cơ giảm tốc
Bộ truyền động công nghiệp
Tính hình học được tối ưu hóa, thiết kế bền bỉ và căn chỉnh trục chính xác giúp có thể sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu cao, mô-men xoắn cao.
Hãy tự xem!
Theo các bộ truyền động công nghiệp
Động cơ điện
NORD mang đến sự lựa chọn rộng rãi động cơ điện do hãng tự sản xuất - ví dụ: động cơ điện một pha, động cơ điện tiết kiệm năng lượng và động cơ trơn nhẵn.
Hãy tìm đúng bộ dẫn động cho ứng dụng của bạn.
Theo động cơ điện
Công nghệ truyền độngđiện tử
Bộ dẫn động điện tử của chúng tôi bao gồm một phạm vi công suất rộng và có thể mở rộng chức năng, để thực hiện các yêu cầu với phạm vi ứng dụng rộng rãi.
Hãy khám phá các ưu điểm của bộ dẫn động điện tử của chúng tôi trong video!
Theo Công nghệ truyền độngđiện tử
Đối với hiệu suất cao: động cơ giảm tốc của NORD
NORD sản xuất phạm vi rông các động cơ giảm tốc phục vụ nhiều loại ứng dụng rộng rãi. Ví dụ, động cơ giảm tốc trục thẳng của chúng tôi cung cấp thiết kế linh hoạt có thể tháo rời và được lắp đặt trong vỏ nguyên khối được chế tạo chính xác, bền bỉ.
Do cấu hình trục song song của chúng, động cơ giảm tốc trục song song có chiều dài tổng thể ngắn hơn và có thể lắp trực tiếp trên trục máy nhờ phiên bản gá đẩy với một trục rỗng liên tục.
Với bộ bánh răng côn và các bộ trục vít bạn tiết kiệm được rất nhiều không gian vì trục động cơ và trục ra tạo thành góc 90° với nhau. Các bộ bánh răng côn cũng được trang bị một bộ chống xoay ngược. Hãy tìm hiểu thêm về động cơ giảm tốc của NORD
Cho năng suất lớn hơn: Động cơ điện tiết kiệm năng lượng của NORD
Bảo tồn các nguồn tài nguyên là rất quan trọng đối với chúng ta. Vì lí do này, động cơ điện của chúng tôi đáp ứng và vượt qua tất cả các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu toàn cầu. Các động cơ này phù hợp đế sử dụng cùng các nguồn điện 50Hz và 60 Hz. Ngoài ra, NORD cung cấp động cơ nhẵn dễ vệ sinh, động cơ một pha và động cơ máy cán cho ứng dụng tải nặng.
Đối với hiệu suất cuối cùng: bộ dẫn động điện tử của NORD
Chúng tôi đảm bảo kiểm soát tối ưu bộ dẫn động của bạn bằng các bộ biến tần để lắp đặt tủ điều khiển hoặc để sử dụng phân tán trực tiếp theo ứng dụng. Bộ biến tần của chúng tôi có phạm vi công suất rộng, các chức năng có thể mở rộng và bộ điều khiển độ chính xác cao.
Bạn có muốn tìm hiểu nhiều hơn về các loại bộ dẫn động điện tử hiệu suất cao không?
nhấp vào đây
Với tính an toàn cuối cùng: Các phiên bản sản phẩm ATEX
Chúng tôi sản xuất tất cả các động cơ theo yêu cầu riêng của bạn bao gồm phiên bản chống nổ (Zone 1, 2, 21 và 22).