• Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS - Các giải pháp truyền động tiên tiến

Là nhà cung cấp hệ thống các giải pháp truyền động tiên tiến có năng lực chuyên môn trong hơn 100 ngành công nghiệp, chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ linh hoạt với chất lượng cao nhất. NORD có các công ty riêng tại 36 quốc gia với 48 công ty con và các đối tác bán hàng khác tại hơn 50 quốc gia. Họ cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ, cung cấp các trung tâm lắp ráp, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng.

Hoạt động của NORD DRIVESYSTEMS

Tự thiết lập cấu hình

Hãy chọn một nhóm sản phẩm và thiết lập cấu hình mới. Cổng thông tin myNORD hỗ trợ thiết thực và nhanh chóng cho công việc hàng ngày của bạn. Nó làm đơn giản hóa các quy trình kinh doanh chung của chúng tôi.

Lập cấu hình ngay

NORD Worldwide

NORD Worldwide

Các dịch vụ của NORD

Nhờ mạng lưới dịch vụ toàn cầu của mình, chúng tôi luôn đảm bảo dịch vụ trên toàn thế giới. Điều này bao gồm việc tổ chức và thực hiện việc sửa chữa đơn giản, giao hàng thay thế và can thiệp tại chỗ ở quốc gia của khách hàng của bạn. Các đối tác tại địa phương của bạn cũng sẽ xử lý cả các yêu cầu dịch vụ tại quốc gia của bạn.

Đến Các dịch vụ

Hội chợ và sự kiện thương mại

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Trải nghiệm trực tiếp với chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi!

Chúng tôi nồng nhiệt chào đón bạn đến với nhiều hội chợ thương mại trên khắp thế giới. Hãy xem lịch hội chợ thương mại hiện tại và tìm sự kiện phù hợp. Chúng tôi mong gặp được bạn!

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • Metal Show - TIB

    RO, Bucharest

    Pavillon B2, Booth 58

  • Elmia Automation

  • sps Italy

    IT, Parma

    Hall 3 Booth C031

  • SEPEM

    FR, Colmar

    Hall 3 Booth B312

  • EXPO PACK

    MX, México-City

    2506

Tất cả các hội chợ sắp tới