MAXXDRIVE Čelní převodovky

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 50 – 2,000 hp
  • Moment: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Vysoká zatížitelnost díky skříni z jednoho odlitku
  • Modulární koncepce pro optimální přizpůsobení aplikaci
  • Tichý chod pohonu
Velikosti: 11
Pracovní poloha: M1 - M6
Převod: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Vlastnosti

"Čelní varianta průmyslových převodovek MAXXDRIVE je vyráběna podle osvědčeného konceptu UNICASE a je dostupná ve všech velikostech. Díky své konstrukci mohou být i pohony míchadel navržené bez přídavných ložisek. Únosnější ložiska a jejich vzdálenost zvyšují zatížitelnost a životnost pohonu. Efektivní chladící systém snižuje teplotu a prodlužuje životnost maziva. Nabízíme krátké dodací lhůty! To je možné díky znalostem našich expertů o specifických požadavcích pro každou aplikaci a také díky optimalizaci zásob dílů.

  • Různé provedení ložisek výstupní hřídele
  • Mnoho variant výstupní příruby
  • Různé možnosti napojení a montáže motoru
  • Efektivní chlazení vzduchem nebo vodou
  • Možná kompletní dodávka včetně spojek, brzd, monitorovacích snímačů atd.

  • Optimální těsnící systém pro zamezení úniku oleje
  • Tichý provoz
  • Vysoká momentová zatížitelnost
  • Prodloužená životnost maziva snižuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Standardní příruba B14 na výstupní straně v základním provedení
  • 6 možných montážních poloh
  • Zrcadlové uspořádání nebo šikmá montáž
  • Stejná velikost skříně a instalační rozměry pro všechny převodové poměry (2- a 3-stupňové)
  • Vstupní a výstupní hřídele lze přizpůsobit na přání
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká přesnost

  • Míchadla
  • Zdvihové pohony
  • Extrudéry
  • Mlýny
  • Bubnové sušiče
  • Drtiče
  • Výtahy
  • A mnoho dalších

Rychlý přístup