Technologie pohonů

vysoce účinná pohonná technologie pro vaše aplikace

NORD DRIVESYSTEMS vám nabízí široké spektrum převodovek, motorů elektroniky v různých velikostech a variantách.

Motory

4-motors_electric-motors
Samostatné motory dostupné v provedeních ATEX a NIEMANN až do výkonu 1,000 kW

Vysoce účinné pohony od Nord Drivesystems

Inteligentní řešení pohonů s maximálním množstvím aplikačních přizpůsobení: touto zásadou se NORD řídí již 50 let. Dnes jsme jednou z vedoucích firem v oboru - výsledek filozofie výroby ve vlastních továrnách , kompexní kontroly kvality a striktní orientace na požadavky zákazníka.

Všechny vyráběné komponenty pohonů tvoří systémové řešení, které se vyznačuje flexibilitou a dlouhou životností. ZVyužijte náš kompletní program pohonné techniky, převodovky,elektromotory, průmyslové převodovky, frekvenční měniče a motorové startery.

Čím se vyznačují pohony NORD?

  • Účinnost
    Provozní náklady mohou být významně sníženy díky synchronním i asynchronním motorům v max. standardu IE4
  • Kvalita
    Vysoká kvalita materiálů spolu s přísnou kontrolou kvality a globálními výrobními standardy zajišťují nízké opotřebení a dlouhou životnost.
  • Robustnost
    Pro nasazení v náročných podmínkách dodáváme pohony s ochranou proti korozi, např. s povrchovou úpravou nsd tupH
  • Optimalizace procesů
    Používáme nejnovější výrobní systémy a technologie pro zajištění vysokých standardů kvality (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles).
  • Orientace na zákazníka
    Vyrábíme sami veškeré mechanické i elektronické komponenty pro naše pohony a proto můžeme rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníků
  • Rychlá dodávka v termínu
    Neustále pracujeme na optimalizaci našeho globálního logistického řetězce

Motorpřevodovky
Koncept převodovkové skříně UNICASE, který pochází od NORDu, je nyní globálním průmyslovým standardem a značně zmenšuje potřebný instalační prostor.

Přečtěte si více o převodovkách:.
Stránky převodovek

Průmyslové převodovky
Optimalizovaná geometrie, robustní konstrukce a přesné uložení hřídelí umožňují nasazení v náročných aplikacích s vysokými kroutícími momenty.

Podívejte se blíže!
Na stránky průmyslových převodovek

Elektrické motory

NORD nabízí široký výběr motorů vlastní výroby - např. jednofázové motory, energeticky úsporné motory a hladké motory.

Najděte správný motor pro Vaši aplikaci
Na stránky elektromotorů

Elektronika pohonů
Naše elektronika pro pohony pokrývá široký rozsah výkonů a lze ji funkčně přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace.

Objevte výhody naší elektroniky pro pohony na videu!
Elektronika pohonů

Pro vysoký výkon: Převodové motory od NORDu

NORD vyrábí široké spektrum převodovek pro velkou oblast aplikací. Například naše čelní převodovky nabízí modulární, flexibilní konstrukci v pevné, přesně vyrobené monoblokové skříni.

Díky paralelní konfiguraci vstupní a výstupní hřídele u ploché čelní převodovky má pohon malou celkovou délku a může být instalován přímo na výstupní průchozí hřídel.

S kuželočelní nebo šnekovou převodovkou můžete vyřešit prostorový problém díky pravoúhlé konfiguraci pohonu. Naše kuželočelní převodovky lze vybavit zpětnou západkou.
Více informací o převodovkách NORD

Pro vyšší produktivitu: Energeticky úsporné motory NORD

Úspory energie jsou pro nás důležité. Proto naše elektromotory splňují a nebo překračují požadavky energetických standardů. Motory lze používat v sítích 50Hz i 60Hz. Dále NORD dodává hladké motory pro snadnou čistitelnost, jednofázové motory a motory pro válcovny pro vysoké zatížení.

Pro maximální výkonost: Pohoná elektronika NORD

Zajistíme optimální řízení vašeho pohonu frekvenčním měničem pro instalaci do rozvaděče nebo decentrálním měničem instalovaným přímo na stroji. Naše měniče mají široký rozsah výkonů, různé typové řady pro volbu potřebné funkčnosti a vysoce přesné řízení.

Chtěli by jste vědět více o naší elektronice pro řízení pohonů?
Klikněte zde

Pro maximální bezpečnost: ATEX verze produtů

Vyrábíme motory v různých provedeních, včetně nevýbušných motorů (Zóny 1, 2, 21 a 22).

Čísla celního sazebníku:
Najděte si zde potřebné číslo celního sazebníku