Geschiedenis

Doelgerichte groei

Mr. Schlicht and Mr. Kuechenmeister - Founder of the NORD Drivesystems Group

1965 Oprichting van het bedrijf

Sinds de oprichting in 1965 streven wij naar een consequent concept, dat is afgestemd op de wensen van onze klanten.

1977 Oprichting van een moderne tandwielfabriek
1979 Oprichting van internationale dochterondernemingen
1981 Introductie van de ‘Blockgehäuse’-constructie bij alle reductoren
1983 Opzetten van een eigen elektromotorenproductie
1984 Opzetten van de productie van frequentieomvormers
1987 Opzetten van een eigen elektromotorenproductie in Italië
1991 Opzetten van de bewerking van gietstaal- en staalbewerking in Gadebusch

Sinds de oprichting in 1965 streven wij naar een consequent concept, dat is afgestemd op de wensen van onze klanten.

1998 Oprichting van een montagefabriek in Frankrijk
2000 Oprichting van montagefabrieken in Groot-Brittannië en Oostenrijk
2001 Oprichting van een montagefabriek in China
2002 Voltooiing van de 3e bouwfase in Gadebusch (ca. 7.200 m²)
2003 Oprichting van een dochteronderneming in Rusland
2004 Nieuwbouw van een elektromotorenfabriek in Italië
2005 40 Jaar NORD Ingebruikneming van het hoogbouwmagazijn op de locatie Bargteheide Nieuwbouw van een montagefabriek in Suzhou, China
2006 Opening van de nieuwe productiefabriek voor elektronische producten in Aurich, Duitsland
2007 Oprichting van montagefabrieken in India en Tsjechië
2008 Uitbreiding van de vestiging Bargteheide:
-Verdubbeling van het hoogbouwmagazijn
- Uitbreiding van de montage
- Bouw van een parkeergarage

Opbouw van een montagecentrum met servicewerkplaats in St. Petersburg, Rusland
location_bartgeheide
2009 Vergroting van de hoofdvestiging in Bargteheide met een nieuwe magazijn en een montage-afdeling voor industriële reductoren.
2010 Opnieuw vergroting van de hoofdvestiging in Bargteheide met een montage-afdeling voor industriële reductoren.
2011 NORD DRIVESYSTEMS viert de opening van de vierde bouwfase van de fabriek in Gadebusch en het 25-jarige jubileum van NORD GEAR Ltd in Brampton, Canada. In China viert Nord de opening van een tweede fabriek in Tianjin, circa 100 ten zuidoosten van Beijing, en op het vijfde continent in Darwin, het dochterbedrijf NORD Australië.
2012 In dit jaar is NORD DRIVESYSTEMS met 35 dochterbedrijven wereldwijd vertegenwoordigd. Daarnaast heeft NORD in meer dan 60 landen service- en verkooppartners. Met een uiterst gemotiveerd team van medewerkers en een compleet aanbod van technologisch en kwalitatief hoogwaardige aandrijfproducten is het bedrijf volledig voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.
2013 Nieuwe productielocatie in Suzhou, China.
2014 Modernisering van de onderhoudsafdeling en lakstraat in de hoofdvestiging in Bargteheide.
Headquarter from NORD Drivesystems Group in Bargteheide, Germany
2016 - Uitbreiding van de productieruimte met 3300 m2 voor de bewerking van behuizingen in Gadebusch.
- Introductie van de veldverdeler NORDAC LINK.
(frequentieomvormer / motorstarter).
- Nieuwbouw van montagefabriek en verkoopkantoor in Sihueng, Zuid-Korea.
2017 - Nieuwe bouwgrootte voor industriële aandrijvingen met 15.000 Nm.
- Uitbreiding van NORD Gear in Waunakee, WI (USA) met circa 2000 vierkante meter.
2018 - Introductie van NORDBLOC.1 tandwielmotorreductoren.
- Nieuwbouw van verkoopkantoor en service center in Podleze, Polen.