Zahnradwerk Nord - Glinde

Productielocatie voor tandwielen en assen

alt

Productie van tandwielen

In de tandwielfabriek van NORD in Glinde in Schleswig-Holstein, iets ten oosten van Hamburg, worden de onmisbare tandwielen voor de NORD-aandrijvingen geproduceerd. Deze NORD-fabriek wordt gekarakteriseerd door een machinepark met de modernste techniek, een langdurige ervaring en een uitgebreide kennis.

De NORD-vestiging in Glinde is in 1977 opgericht. Op een bedrijfsoppervlak van circa 12.100 m<sup>2</sup> worden hier jaarlijks circa 2,5 miljoen tandwielen en tandwielproducten geproduceerd. De fabriek telt circa 236 medewerkers.

Kwaliteit gewaarborgd

NORD produceert motorreductoren met hoge koppels en hoge efficiëntie voor de meest uiteenlopende toepassingen in meer dan honderd bedrijfssectoren. De onderneming beschikt over diverse productielocaties, om uiterst duurzame en betrouwbare aandrijfcomponenten te produceren. Door de producten van alle onderdelen in eigen fabrieken, heeft NORD niet alleen direct grip op kwaliteit en technische eigenschappen van de producten, maar kan het bedrijf ook alle technische parameters van de motorreductoren over de totale levensduur bepalen.

Hoogwaardige onderdelen voor uw toepassingen

NORD investeert continu in de modernste productielocaties, om hiermee zelf de uiterst hoge kwaliteitsstandaarden van zijn motorreductoren te verzekeren. Alleen hoogwaardige materialen en componenten komen in het productieproces terecht na zorgvuldige tests op kwaliteit, structuur en sterkte, en alle productiefasen worden gevolgd door strikte kwaliteitscontroles van elk onderdeel. Daarom kunnen de klanten van NORD vertrouwen op de functionaliteit en operationele veiligheid van de producten, die grondig en praktisch zijn getest.

Zahnradwerk NORD
Siemensstraße 16
21509 Glinde‎
Schleswig-Holstein

Vanuit Hamburg

Rij via de A24 richting Berlin/Schwerin/Lübeck. Verlaat de A24 bij afslag 4 Reinbek. Rij via de K80 (Tangentenring) richting Glinde. Verlaat de K80 na circa 3 km via de afslag naar de K26 (Reinbeker Weg). Ga op de rechts de Reinbeker Weg op en sla na 0,5 km rechts de Gutenbergstraße in. Na ongeveer 0,5 km opnieuw rechts naar de Siemensstraße en neem hier de tweede afslag links (ook Siemensstraße). Na 100 m bent u op uw bestemming.

Via de A1

Verlaat de A1 bij afslag 33 Hamburg Billstedt. Volg de B5 richting Bergedorf. Sla na circa 2,5 km linksaf naar de Reinbeker Redder en volg deze straat circa 4 km. Ga dan links naar de K80. Na ca. 1 km rijdt u rechts naar de Gutenbergstraße. Na ongeveer 0,5 km opnieuw rechts naar de Siemensstraße en neem hier de tweede afslag links (ook Siemensstraße). Na 100 m bent u op uw bestemming.

Via de A25

Verlaat de A25 via de afslag 5 HH-Bergedorf. Rij naar rechts via de Curslacker Neuer Deich richting Wentdorf/Bergedorp. Volg deze weg voor circa 3,5 km en sla dan rechts de Binnenfeldredder in. Volg deze straat voor 2 km en sla rechts de Gutenbergstraße in. Sla de tweede straat links in (Siemensstraße) en neem hier opnieuw de tweede afslag links (ook Siemensstraße). Na 100 meter bent u op uw bestemming.

Zahnradwerk NORD

Siemensstraße 16
21509 Glinde‎
Schleswig-Holstein