Officiële dealers en service partners

De producten van NORD BeLux zijn ook verkrijgbaar via onze officiële dealers en servicepartners:

Desmedt

Desmedt NV
Satenrozen 16
2550 Kontich

T : +32 3 830 09 90

https://desmedtnv.be
info@desmedtnv.be

De firma Desmedt bestaat al meer dan vijftig jaar en legt zich met een team van meer dan twintig medewerkers toe op verkoop, onderhoud, revisie en service van roterende machines in het algemeen, elektromotoren, (industriële) reductoren en aandrijfsturingen in het bijzonder. Alle gangbare reserveonderdelen voor NORD producten kunnen eenvoudig via Desmedt worden besteld. Ook ATEX-motoren kunnen door Desmedt hersteld worden. Verder focussen ze zich volledig op het bieden van een uitstekende service, 24 uur op 24, zowel in de eigen werkplaats als op locatie bij de klant.

Piessens

Begijnstraat 43-47
9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 777 88 80
Fax 03 777 69 18

www.piessenselectro.com
info@piessenselectro.com

De firma Piessens is een gerenommeerd familiebedrijf in Sint-Niklaas, waar inmiddels de derde generatie van de oprichters werkzaam is. Piessens is momenteel uitgegroeid tot één van de grootste leveranciers van technische materialen in het Waas- en Denderland voor zowel éénmanszaken, kmo's, als grote internationale bedrijven. Het bedrijf bestaat uit een winkel, een groot magazijn en een eigen herstelatelier voor het repareren van pompen, ventilatoren, motoren, reductoren en gereedschapsmachines, het persen van hydraulische slangen, draai- en freeswerken, uitmetingen en balanceringen. De totale oppervlakte van het bedrijf bedraagt niet minder dan 3.500 m2. Het bedrijf telt 20 werknemers. Een belangrijke aantrekkingspool van de firma Piessens is de omvangrijke en gevarieerde magazijnvoorraad, die meer dan 55.000 verschillende artikelen overschrijdt, waardoor het bedrijf op nagenoeg elk gewenst moment snel en efficiënt kan leveren.

Hertogs Engineering

Hertogs Engineering BVBA
Industrieterrein Kanaal Noord 1306
3960 Bree

T : 089 462404
GSM Nord-specialist: 0474 577140

www.herwikkelen.be
info@herwikkelen.be

Tijdens de voorbije 40 jaar groeide Hertogs Engineering van een wikkelbedrijf uit tot een specialist in het aanbieden van een totaalpakket: van ontwerp tot inproductiestelling. Hertogs Engineering is specialist in automatisering en programmering. Er is steeds een ruime voorraad van frequentiesturingen, remweerstanden, PLC’s en toebehoren. De firma herwikkelt motoren tot 250 KW. Daarnaast kunt u er eveneens terecht voor de verkoop van nieuwe motoren of revisie van bestaande motoren, reductoren of pompen. Onderdelen zoals lagers, ventilatoren, condensatoren, riemschijven, enz. zijn leverbaar uit voorraad.