Nieuws –

Meer bouwformaten voor modulaire industriële reductoren

NORD DRIVESYSTEMS presenteert op de Hannover Messe 2017 twee nieuwe industriële reductoren met nominale koppels van 15 en 20 kNm. De bouwserie omvat hiermee nu elf reductorformaten, die aandrijfkoppels tot 250 kNm bereiken.

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

De industriële reductoren van NORD bieden talloze configuratie-opties voor allerlei toepassingsspecifieke aandrijfoplossingen. De modulaire productserie omvat dubbele aandrijvingen, terugloopblokkeringen, motorframes en nu ook extruderflenzen. Daarnaast zijn er diverse opties voor afdichtingen, termperatuurregeling en monitoring. De reductoren kunnen aan alle zes zijden worden vastgezet. Overbrengingen kunnen met twee, drie of vier reductorstappen en naar behoefte met een extra reductor van 5.54:1 tot 30.000:1 uiterst precies worden ingesteld. NORD produceert alle industriële reductoren met een eendelige behuizing ("Blockgehäuse"). Dit garandeert een hoge vermogensdichtheid, compacte afmetingen en een lange levensduur. Bovendien zijn de reductoren bestand tegen hoge belastingen. NORD ontwikkelt op basis van de industriële reductoren complete aandrijfsystemen met motoren en aandrijfelektronica voor "heavy duty" toepassingen in de transporttechniek, pompen en roerinstallaties. De belangrijkste toepassingen zijn in de verwerking van stortgoed, de cementindustrie, de staalindustrie, de procestechniek, in de houtverwerkende industrie, de suikerindustrie en in waterzuiveringsinstallaties.

NORD DRIVESYSTEMS op de Hannover Messe

24-28 april 2017

Hal 15, stand H31