Nieuws –

Duurzame en hygiënische aandrijftechniek voor de drankindustrie

NORD DRIVESYSTEMS presenteert in september 2017 op de Drinktec-beurs in München zijn aandrijfoplossingen voor de drankindustrie. De Duitse fabrikant biedt naast een uitgebreid assortiment standaardproducten ook een groot aantal aandrijfsystemen met gladde en hygiënische aluminium behuizingen aan.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-06-29

Deze lichtgewicht, corrosievrije reductoren, gladde motoren, frequentie-omvormers en motorstarters zijn zeer eenvoudig te reinigen. NORD biedt voor aluminium aandrijvingen de zeer effectieve NSD tupH anti-corrosie oppervlaktebehandeling aan, die is goedgekeurd voor voedsel- en dranktoepassingen volgens de strenge Amerikaanse 21 CFR 175.300 bepalingen. NSD tupH aandrijvingen zijn duurzame en onderhoudsefficiënte alternatieven voor roestvast stalen of gecoate systemen, met lagere kosten gedurende de gehele gebruikscyclus. In tegenstelling tot een coating, dringt de NSD tupH-oppervlaktebehandeling diep in het gegoten oppervlak door, dat hierdoor keihard wordt. Er is dus geen verfmateriaal dat kan schilferen. De NSD tupH-aandrijvingen kunnen zelfs met hogedruk stoomspuiten worden gereinigd en zijn bestand tegen de meest uiteenlopende vloeistoffen. NSD tupH-aandrijvingen zijn standaard voorzien van diverse roestvast stalen onderdelen, inclusief de aandrijfassen. De ongeventileerde "gladde" motoren zijn uiterst stil en dragen niet bij aan de actieve verspreiding van bacteriën en andere ziektekiemen. De aandrijvingen voldoen aan alle huidige internationale efficiëntie-eisen. De inductie-versies voldoen aan de IE2 en IE3 Premium-eisen, de synchrone motoren zelfs aan de IE4 Super Premium-eisen.

NORD op de drinktec

11-15 september, München, Duitsland

Hal A3, Stand 242