Nieuws –

Grote krachten en hoog koppel: motorreductoren voor de productie van tandpasta

EKATO, fabrikant van mengtechniek, heeft 's werelds grootste installatie voor de batch-gewijze productie van tandpasta gerealiseerd. De enorme roer-installaties worden door industriële motorreductoren met "Blockgehäuse" van NORD DRIVESYSTEMS aangedreven.

Bargteheide , 2017-07-06

Bij de productie van tandpasta in grote menginstallaties komt het op een homogene productkwaliteit aan. Dat vraagt om snelheid, continuïteit en duurzaamheid. Door de hoge viscositeit van het product, hebben de roerinstallaties te maken met enorme radiale en axiale krachten. NORD stelde voor EKATO twee industriële motorreductoren met een vermogen van meer dan 150 kW en een koppel van 242.000 Nm samen. NORD is de enige fabrikant die modulaire industriële aandrijvingen met "Blockgehäuse" in dit formaat bouwt. Dit zorgt bij de hier gebruikte kegeltandwielreductoren van het type SK 15407 ondanks de indrukwekkende grootte voor een compact formaat.

Meer informatie