Nieuws –

Snellere ontwikkeling van aandrijvingselektronica volgens EMC-norm

NORD DRIVESYSTEMS is toegerust om in eigen huis ontwikkelingen op het gebied van elektronische aandrijvingen snel tot serieproductie brengen.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

Bij het ontwikkelen van prototypes voert NORD uitgebreide tests uit met frequentieomvormers en startmotors in een EMC-cabine in de Duitse hoofdvestiging. Door deze gedocumenteerde tests kan de CE-certificatieprocedure aanzienlijk worden versneld. Elektromagnetische compatibiliteit, ook wel EMC, onderzoekt twee verschillende aspecten: enerzijds wordt de aandrijvingselektronica getest op de eigen emissie van elektromagnetische energie, die bepaalde waarden niet mag overschrijden. Anderzijds moet van de geteste objecten ook worden vastgesteld dat ze immuun zijn voor storingen door andere emissiebronnen. Door een eigen EMC-cabine te gebruiken, kan NORD potentiële problemen in een vroeg stadium vaststellen en deze efficiënt en op tijd oplossen. De meest recente familie van veldverdelingsproducten, inclusief de geheel nieuwe omvormers in formaat 2 (5.5 en 7.5 kW), werd onlangs geclassificeerd door gebruik te maken van deze testfaciliteit. Inmiddels is ook de ontwikkeling van een andere serie producten in volle gang.

NORD kan de EMC-eigenschappen van elektronische aandrijvingen zelf testen, maar ook in combinatie met een motor, inclusief de door een klant gewenste specifieke uitvoering. Dit maakt het controleren van netwerken en installaties mogelijk en helpt om het proces van de daarop volgende inspecties door geaccrediteerde laboratoria te versnellen. NORD voert ook klimaattesten uit, om er zeker van te zijn dat de eenheden bestand zijn tegen koude, hitte, vocht en temperatuurschommelingen. Ook kan de gebruikstemperatuur van de producten worden bewaakt, zodat deze binnen de gestelde waarden blijft.

In een oogopslag: Cabine voor EMC-testen

Ontwikkeling van aandrijvingselektronica in overeenstemming met CE

Testen van:

  • frequentieomvormers tot 160 kW;
  • motorstarters;
  • aandrijvingselektronica aangesloten op een motor;
  • complete klantspecifieke installaties.