Nieuws –

Alle kracht in één trap - nieuwe robuuste eentrapstandwielreductoren voor pompen, ventilatoren en mengers

NORD DRIVESYSTEMS heeft op de Hannover Messe 2016 een serie nieuwe eentraps tandwielreductoren in een lichtmetalen NORDBLOC-behuizing voorgesteld. Deze serie reductoren is vooral geschikt voor pompen, mengers, ventilatoren en toepassingen in de interne logistiek. NORD heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe reductor nauw samengewerkt met bekende producenten van deze apparatuur.

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

Bargteheide , 2016-06-17

De nieuwe reductor heeft in de eerste plaats een zeer hoge torsiestijfheid. Het robuuste ontwerp heeft zich bij tests bewezen, bijvoorbeeld in het testbedrijf met plotseling sterk verhoogde pompdrukken en bij asvibraties. Bij snel draaiende toepassingen zijn de tandwielreductoren een krachtigere oplossing dan tweetraps alternatieven. Daarnaast zorgen het materiaal en de hoge kwaliteit voor een laag gewicht en een geruisarme en zeer efficiënte werking van de reductoren. Ze zijn ook verkrijgbaar met de oppervlakteveredeling NSD tupH, waardoor ze uitstekend bestand zijn tegen corrosie. Langdurig gebruik in agressieve omgevingen is hierdoor geen probleem. Met opties voor IEC- en NEMA-aanbouw, en talloze uitvoeringsvarianten voor assen, lagers en smering, zijn flexibele toepassingsgerichte oplossingen naar wens van de klant mogelijk. De nieuwe NORDBLOC.1-producten zijn verkrijgbaar in vijf bouwgrootten.