Nummers douanetarief

Customs tariff numbers for NORD products
Zolltarifnummer für NORD Produkte

In onderstaande tabel vindt u de douanetariefnummers van onze productgroepen, conform het Geharmoniseerde Systeem voor de Aanduiding en Codering van Waren.

Productgroep Nummer douanetarief
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 0,75 kW 8501 51 00
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 7,5 kW 8501 52 20
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 37 kW 8501 52 30
Motorreductor / motor (draaistroom) tot 75 kW 8501 52 90
Motorreductor / motor (draaistroom) vanaf 75 kW 8501 53 81
Motorreductor / motor (draaistroom) vanaf 375 kW 8501 53 94
Motorreductor / motor (draaistroom) vanaf 750 kW 8501 53 99
Tandwielreductor (reductor zonder motor) 8483 40 21
Kegeltandwielreductor (reductor zonder motor) 8483 40 23
Wormwielreductor (reductor zonder motor) 8483 40 25
Andere (vlakke reductoren, etc.) (reductor zonder motor) 8483 40 29
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 0,75 kW 8501 31 00
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 7,5 kW 8501 32 20
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 75 kW 8501 32 80
Motorreductor / motor (gelijkstroom) tot 375 kW 8501 33 00
Onderdelen en toebehoren voor reductoren 8483 90 89
Onderdelen en toebehoren voor motoren 8503 00 99
Frequentie-omvormers tot 7,5 kVA 8504 40 84
Frequentie-omvormers vanaf 7,5 kVA 8504 40 88
Starters 8436 50 03
Smoorspoelen 8504 50 95
Onderdelen / toebehoren voor frequentie-omvormers 8504 90 99