NORDBLOC .1 tandwielreductoren

de innovatieve performer

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Vermogen: 0.16 - 50 hp
  • Koppel: 248 - 29,200 lb-in
Formaten: 13
Uitvoering: M1 - M6
Vertraging: 1.07 – 456.77 : 1

Kenmerken

De NORDBLOC.1 tandwielreductor met zijn gladde oppervlak is een innovatieve aandrijfoplossing voor alle toepassingen die hoge eisen stellen een reinheid. Deze innovatieve en gepatenteerde reductoren hebben geen installatie-openingen. Dit verhoogt de productstabiliteit en zorgt tegelijkertijd voor een gladder oppervlak, waaraan vloeistoffen of vaste stoffen zich niet kunnen hechten.

  • Reductoren met massieve assen
  • Voet- en flensuitvoering
  • Coaxiale reductoren

  • Uiterst efficiënt voor lage gebruikskosten
  • Uitvoering met aluminium behuizing heeft laag gewicht
  • Uitvoering met gietijzeren behuizing is zeer robuust
  • Innovatief ontwerp
  • Veilig door hoge axiale en radiale belastbaarheid
  • Rustige loop
  • Groot toerentalbereik
  • nsd tupH-uitvoering mogelijk
  • Uitvoeringen toegesneden op toepassing
Hoge aandrijfkoppels

  • Pompen
  • Ventilatoren
  • Interne logistiek
  • Verpakkingstechniek
  • Roerinstallaties

Snelle toegang