Čistá voda je stále vzácnějším zdrojem. Ekologické předpisy určují, zda je možné vodu vypouštět do povrchových vod, ale používání neustále čerstvé vody může být příliš nákladné a komplikované. Zařízení společnosti Colubris ve Winterswijku (Nizozemsko) zajišťují po celém světě úpravu vody a její opětovné využití podle potřeby. Colubris při tom sází na univerzální motory společnosti NORD.
Přeměnit špinavou vodu na čistou – to je zkrátka úkol společnosti Colubris. Společnost za tímto účelem vyvíjí, navrhuje, konstruuje a dodává různé technologie a řešení. Společnost působí od roku 1984 – tehdy ještě pod názvem Redox – a dnes je na mezinárodní úrovni jedním z etablovaných jmen v oblasti úpravy vody. Colubris raději hovoří o procesech, k nimž zařízení patří. Tyto procesy jsou zcela přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Kromě úpravy vody vyvíjí a dodává Colubris také řešení pro třídění odpadu a biologické zdroje.
Čistou vodu je stále těžší získat,“ říká Frank Tillmann, generální ředitel společnosti Colubris. „Navíc přísné ekologické předpisy brání firmám v tom, aby odpadní vody vznikající při výrobě jednoduše vypouštěly do povrchových vod nebo do kanalizace. K tomu je nutná důkladná předchozí úprava. Pro mnoho firem je vlastní úprava pitné vody jedinou možností expanze.“ A společnost Colubris je v této oblasti významným hráčem, a to nejen v Nizozemsku, ale i na mezinárodním trhu. Colubris dodává svá řešení především podnikům v potravinářském průmyslu, mimo jiné jatkám a zpracovatelům zeleniny. Kromě toho se společnost stále více angažuje v komunální sféře, například v čistírnách odpadních vod vodohospodářských svazů.
Saúdská Arábie
Tillmann: „V současné době se podílíme na velkém projektu v Saúdské Arábii, kde uprostřed pouště stavíme čistírnu odpadních vod pro drůbežářský závod. Abychom vám přiblížili rozměry: Denně se zde zpracovává 500 000 brojlerů. Voda tam samozřejmě není snadno dostupná a musí se čerpat z velkých hloubek.“ Aby se spotřeba vody minimalizovala, jsou odpadní vody čištěny a znovu využívány pomocí systémů a postupů společnosti Colubris. „Zařízení, které jsme pro tuto společnost vyvinuli, dokáže zpracovat 600 m³ vody za hodinu, respektive 7 500 m³ za den. To je výrazně více než u typických uživatelů, jako jsou jatka, která zpracovávají v průměru 1 000 m³ vody denně. Zvláštností této čistírny odpadních vod je její mimořádně nízká spotřeba chemikálií. Díky tomu jsou provozní náklady šestkrát nižší než průměr v oboru.“ Podobné zařízení čistí také odpadní vodu z areálu drůbežárny. Vyčištěná voda se následně používá k zavlažování okolních polí a zeleninových zahrad. Z této vody se zase pěstuje krmivo pro kuřata. Zařízení pro Saúdskou Arábii postavilo přibližně 60 výrobních zaměstnanců společnosti Colubris ve Winterswijku a bylo přepraveno na Blízký východ v více než 50 kontejnerech. Výstavba čistírny odpadních vod je v současné době v plném proudu.
Globální certifikace společnosti NORD je rozhodující
Společnost Colubris je již více než třicet let zákazníkem společnosti NORD Drivesystems. Již před lety se rozhodla pracovat výhradně s motory NORD. „Dříve jsme používali pohony od různých dodavatelů,“ vysvětluje Erwin Geessinck, vedoucí nákupu a logistiky. „Je však efektivnější spoléhat se na motory od stálého dodavatele. Většinu našeho obratu dosahujeme v zahraničí, zejména v Evropě, Severní a Jižní Americe a na Blízkém a Středním východě. Proto jsme se rozhodli pro společnost NORD, protože její univerzální motory jsou celosvětově certifikovány a uznávány. Kromě toho jsou tyto motory extrémně výkonné při velmi nízkých otáčkách, což je nezbytné v důležité první fázi procesu úpravy vody.
Jednotlivé kroky procesu úpravy
Zařízení na úpravu vody se obvykle skládá z různých strojů, z nichž každý představuje jeden z kroků procesu čištění,“ vysvětluje projektový inženýr Marco Hogenkamp. „Patří mezi ně stroje, které z vody filtrují větší pevné látky, tzv. systémy tlakové flotace, interně nazývané DAF. V těchto zařízeních se pomocí jemného provzdušňování oddělují oleje, tuky, určité pevné látky a vločky. Kromě toho se v nádržích pomocí aerobních a anaerobních procesů odstraňují rozpuštěné látky.“
„Bubnové filtry se obvykle nacházejí na začátku procesu úpravy a odstraňují z vody především pevné látky. V tomto stroji je odpadní voda přiváděna zvenčí do sítového bubnu s malými otvory o velikosti 0,5 až 1 mm ve stěně válce. Voda protéká těmito otvory dovnitř bubnu a poté stejnými otvory zpět ven, než je vypuštěna pro další krok čištění. Zachycené nečistoty tvoří v bubnu silnou vrstvu usazenin, která je průběžně seškrabována a odváděna. Tato vrstva usazenin zároveň funguje jako dodatečný procesní filtr. Pro správnou funkci filtru a tvorbu vrstvy usazenin je velmi důležitá správná rychlost otáčení bubnu.
Vysoký výkon při nízkých otáčkách
Univerzální motory v kombinaci se šnekovými a čelními převodovkami společnosti NORD umožňují otáčet válce při velmi nízkých otáčkách, aniž by to bylo na úkor výkonu. Při 50 Hz činí otáčky bubnu 7,5 otáček za minutu a při 10 Hz maximálně 2,5 otáčky za minutu. Univerzální motory jsou k dispozici s výkony od 0,3 do 45 kW. Většina motorů v úpravnách vody Colubris má výkon až 3,0 kW. Řízení motorů se provádí pomocí frekvenčních měničů v rozvaděčích, které pocházejí od společnosti NORD, ale podle přání zákazníka i od jiných dodavatelů.
Řízení motorů s převodovkou není decentralizované, ale probíhá prostřednictvím centrálních rozvaděčů. K tomu existuje praktický důvod: zařízení na úpravu vody Colubris jsou často umístěna ve vlhkém prostředí. Fyzické oddělení pohonu a řízení zabraňuje tomu, aby vlhkost narušovala provoz měničů.
Servis
Pro společnost Colubris a její zákazníky je bezporuchový provoz zařízení na úpravu vody zásadní. Geessinck: „Zastavení provozu zařízení na úpravu vody vede ve většině případů téměř okamžitě k zastavení výroby. Pohonová technika společnosti NORD nabízí rozhodující výhodu v tom, že tento dodavatel může poskytovat servis po celém světě.“ Společnost NORD má zastoupení ve více než 80 zemích, takže v případě potřeby je možné rychle poskytnout pomoc přímo na místě. „Výhoda, kterou jsme dosud téměř nevyužili,“ směje se Geessinck. „Praxe ukazuje, že u vysoce kvalitních motorů a převodovek společnosti NORD dochází k poruchám jen zřídka.