Électronique d'entraînement
intelligente de NORD DRIVESYSTEMS

  • Intelligent
  • Polyvalent
  • Fiable

Contactez-nous

Développement tourné vers l'avenir - entraînements intelligents

Depuis près de 40 ans, notre gamme de produits modulaires comprend des motoréducteurs et des systèmes d'entraînement électroniques. Bien entendu, nous développons et produisons en interne notre propre électronique d'entraînement évolutive.

L'intégration du PLC dans le variateur de fréquence permet de programmer efficacement des fonctions d'entraînement spécifiques à l'application à proximité de l'entraînement. L'efficacité énergétique et la réduction du coût total de possession (TCO) sont des enjeux importants que nous serons ravis de prendre en compte avec vous lors de la conception de votre installation.

Façonnez l'avenir avec les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS.

Intelligent

Notre électronique d'entraînement intelligente transforme les réducteurs et les moteurs en unités fiables et économes en énergie.
Le PLC intégré peut traiter les données provenant des capteurs connectés, lancer des séquences de commande et communiquer avec d'autres composants du système.

Polyvalent

Partout dans le monde, nous accompagnons nos clients grâce à notre expertise dans un large éventail de secteurs pour répondre à tous leurs besoins en matière de technologie d'entraînement.

Le système modulaire NORD offre des solutions polyvalentes pour votre application. Notre électronique d'entraînement est compatible avec tous les systèmes de bus et unités de commande courants.

Solutions sur mesure avec variateurs de fréquence ou démarreurs de moteur

Technologie d'entraînement décentralisée

Le système modulaire de NORD DRIVESYSTEMS offre une technologie d'entraînement avec des devices polyvalents et une gamme complète de fonctions. La technologie d'entraînement décentralisée devient désormais la Standard, et pas seulement dans la technique de convoyage et l'intralogistique. D'autres secteurs disposant de systèmes à grande échelle et d'un grand nombre de moteurs d'entraînement utilisent de plus en plus des variateurs de fréquence décentralisés qui permettent une installation économique en dehors de l'armoire électrique.

Convertisseurs de fréquence pour installation en armoire électrique

Malgré la tendance à la décentralisation, les variateurs de puissance élevée pour armoires électriques restent un élément important de la technologie d'entraînement. Avec la gamme de produits NORDAC PRO SK 500P, NORD DRIVESYSTEMS a lancé une nouvelle génération qui vient s'ajouter à ses variateurs de fréquence NORDAC PRO SK 500E, polyvalents et éprouvés. Les solutions d'entraînement centralisées de NORD utilisent les dernières technologies en matière de composants et offrent des niveaux ultimes de fonctionnalité, de connectivité et de modularité.

Powered by NORD – nous trouverons la meilleure solution d'entraînement pour vous.

Découvrez NORD DRIVESYSTEMS, votre partenaire compétent pour des solutions d'entraînement intelligentes composées de réducteurs, de moteurs et d'électronique. Ensemble, nous trouverons les unités d'entraînement adaptées à votre application, nous nous occuperons de questions telles que le monitoring de l'état (Condition Monitoring) et l'efficacité énergétique, et nous vous accompagnerons avec un service compétent à long terme partout dans le monde.

Contactez-nous

Découvrez notre large gamme d'électronique d'entraînement

NORDAC PRO

Un produit, tous les avantages
Le NORDAC PRO est un variateur de fréquence adapté à toutes les applications d'entraînement. Même dans sa version de base SK 500P, le NORDAC PRO offre une grande polyvalence.

NORDCON ON et ON+

Concentré sur la puissance et le fonctionnement optimal
Ces variateurs de fréquence décentralisés répondent tout particulièrement aux exigences spécifiques de la technologie de convoyage horizontal.

NORDAC LINK

Installation rapide, maintenance facile
Le NORDAC LINK est la solution d'entraînement pratique de NORD pour une installation décentralisée polyvalente.

NORDAC FLEX

Plus de polyvalence, moins de coûts
Le NORDAC FLEX est le variateur de fréquence le plus polyvalent de NORD ; il s'adapte à toutes les applications des clients grâce à ses fonctions évolutives et à sa structure modulaire.

NORDAC BASE

Surface robuste, durée de vie maximale
Le NORDAC BASE est la solution d'entraînement économique de NORD dans le domaine de la technologie des variateurs de fréquence décentralisés.

Services numériques

Application NORDCON

A NORD APP Bluetooth stick plugged into the frequency inverter sends data to a mobile device.

Solution mobile de mise en service et de maintenance pour tous les entraînements NORD
Grâce à l'application NORDCON APP et à la Clé Bluetooth NORDAC ACCESS BT, NORD DRIVESYSTEMS offre une solution pratique pour la maintenance et la mise en service mobiles et sans fil des variateurs de fréquence NORD. Notre application NORDCON APP fait l'objet d'améliorations constantes.

Surveillance de l'état

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Monitoring de l'état pour la maintenance prédictive
Le monitoring de l'état (Condition Monitoring) enregistre les données d'entraînement et d'état de manière continue ou à intervalles réguliers. L'objectif est d'assurer la maintenance proactive des machines et des installations afin d'améliorer la fiabilité et d'augmenter l'efficacité de l'ensemble de l'installation.

Boutique en ligne NORD

Vous souhaitez acheter des variateurs de fréquence ou des accessoires ?
La boutique en ligne NORD vous offre encore plus de flexibilité pour l'achat de variateurs de fréquence, d'accessoires, de moteurs électriques ou de pièces de rechange. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez rapidement et facilement les composants adaptés à votre entraînement NORD.

Expertise dans un large éventail de secteurs

BCS Group - Centre de tri de colis

Side view of a conveyor belt at a parcel sorting facility with eight drives mounted at regular intervals.

L’installation de tri de colis la plus rapide d’Australie
Le groupe BCS a choisi la nouvelle série NORD de moteurs à engrenages coniques avec variateurs de fréquence décentralisés pour l’installation de tri de fret la plus rapide d’Australie.

Treif - Machines de découpe

Variateurs de fréquence avec fonction PLC pour une découpe intelligente
Grâce à des microprocesseurs puissants et à des fonctions de positionnement intégrées, les variateurs de fréquence SK 540E permettent un positionnement rapide et précis des aliments – sans unité de commande externe supplémentaire.

dhp technology - Toit à panneaux solaires pliables

Solutions d'entraînement pour une technologie solaire innovante
En août 2018, dhp technology a mis en service le premier toit solaire pliable au monde à la station d'épuration ARA Chur. Grâce à une technologie de téléphérique robuste, les toits pliables flexibles peuvent être repliés en position de sécurité où ils sont protégés contre les conditions météorologiques extrêmes.

Veuillez contacter votre interlocuteur NORD.

Veuillez prendre connaissance de notre déclaration de confidentialité

Veuillez tenir compte de notre déclaration de confidentialité.

Abonnez-vous et profitez de notre newsletter NORD

Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter pour rester informé. Découvrez ce qui se passe dans le secteur, profitez de notre savoir-faire pratique et jetez un œil dans les coulisses de NORD DRIVESYSTEMS.

Abonnez-vous à notre newsletter