La sécurité fonctionnelle à un nouveau niveau
Sécurité fonctionnelle pour les systèmes d'entraînement électroniques :
une protection intégrée pour les personnes et les machines
La sécurité fonctionnelle protège les personnes, les machines et l'environnement contre les conséquences de dysfonctionnements techniques. Elle garantit que les systèmes réagissent de manière fiable et contrôlée même en cas de défaillance, une exigence imposée par la loi dans de nombreux secteurs.
Chez NORD, nous parlons PROFINET et EtherCAT, même en matière de sécurité. Les variateurs de fréquence NORD peuvent être intégrés dans des applications critiques pour la sécurité au sein d’un réseau Industrial Ethernet existant via PROFIsafe ou FSoE. Un fonctionnement autonome est également possible, par exemple pour mettre en œuvre des applications à un seul axe critiques pour la sécurité.
Résultat : notre drive-based Functional Safety permet une conception flexible des installations sans installations supplémentaires complexes.
Télécharger la brochureAvec NORD, la sécurité fonctionnelle atteint un nouveau niveau
Grâce à des fonctionnalités de sécurité fonctionnelle étendues, le NORDAC ON, par exemple, peut désormais être entièrement intégré dans des applications de sécurité exigeantes. Associé aux motoréducteurs NORD éprouvés, il crée un système d'entraînement puissant, efficace et toujours sûr, configuré pour votre application.
Les fonctions de sécurité STO et SS1-t (toutes deux SIL 2, PL d), ainsi que SS1-r, SLS, SMS et SSM (toutes SIL 2, PL d), peuvent être mises en œuvre sans codeurs ni câblage supplémentaire.
De nombreuses fonctions de sécurité sont directement intégrées à nos variateurs de fréquence, ce qui élimine souvent le besoin d’un codeur supplémentaire. Nos solutions peuvent également s’intégrer de manière transparente aux systèmes de communication de sécurité existants. Nos solutions peuvent également s’intégrer de manière transparente aux systèmes de communication de sécurité existants via des protocoles tels que PROFIsafe et FSoE.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Conformité aux réglementations : mise en œuvre aisée de la sécurité fonctionnelle avec une installation réduite des variateurs
- Structure du système évolutive : hiérarchies claires et câblage simplifié
- Safety Over Ethernet : effort d'installation réduit grâce à une communication intégrée via des protocoles de sécurité Standard.
- Intégration directe : intégration de périphériques liés à la sécurité via des entrées et sorties sécurisées.
- Pérennité : intégration transparente dans les réseaux existants.
Quels sont les avantages de la sécurité fonctionnelle ?
La sécurité fonctionnelle minimise les risques que présentent les fonctions des machines pour les personnes, la production et l'environnement. Elle garantit que les fonctions du système sont exécutées de manière contrôlée à tout moment et que des contre-mesures automatiques sont mises en œuvre rapidement en cas d'erreurs.
Communication de sécurité sur Ethernet
Dans la technologie moderne des variateurs, la communication entre le convertisseur variateur de fréquence et le variateur moteur est cruciale. Grâce à l'utilisation de protocoles sécurisés basés sur Ethernet, les données sont échangées en temps réel et protégées contre toute altération.
Selon le système de commande utilisé, des protocoles spécifiques sont employés :
- PROFIsafe (pour PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (pour EtherNet/IP)
Cette infrastructure réduit considérablement le câblage nécessaire en utilisant les canaux de communication existants.
Fonctions de sécurité intégrées
Nos variateurs de fréquence offrent une large gamme de fonctions de sécurité intégrées afin de minimiser les risques pour les personnes et la production.
STO – Safe Torque Off
Safe Torque Off
Interruption immédiate de l'alimentation électrique de l'entraînement. Le moteur ne génère plus de couple et s'arrête en roue libre. Le STO est souvent combiné avec le SS1 ou utilisé comme verrouillage de redémarrage sécurisé.
SS1-r – Arrêt de sécurité 1
Arrêt de sécurité 1
Décélération contrôlée du moteur dans le cadre de la fonction de sécurité. Une fois l'arrêt atteint, le STO est automatiquement activé. Correspond à un arrêt de catégorie 1.
Le SS1-r s'effectue par décélération contrôlée.
SS1-t – Arrêt de sécurité 1
Arrêt de sécurité 1
Décélération contrôlée du moteur dans le cadre de la fonction de sécurité. Une fois l'arrêt atteint, STO est automatiquement activé. Correspond à un arrêt de catégorie 1.
SS1-t est commandé par temporisation.
SLS – Vitesse limitée de sécurité
Safely Limited Speed
Surveille une vitesse réduite de manière sécurisée, par exemple en mode de mise en service. Si la valeur limite est dépassée, l'entraînement est arrêté de manière sécurisée, généralement via SS1, suivi d'une coupure d'alimentation.
SSM – Safe Speed Monitor
Safe Speed Monitor
Fournit un signal de sécurité indiquant si la vitesse du moteur est inférieure à une limite spécifiée.
SMS – Vitesse maximale de sécurité
Vitesse maximalede sécurité
Monitoring de sécurité de la vitesse, qui ne doit pas dépasser une valeur maximale. Arrête l'entraînement s'il dépasse la vitesse maximale.
Notre Safety Integrity Level (SIL) et notre niveau de performance (PL)
La fiabilité de nos systèmes est certifiée selon les standards internationaux. La classification est basée sur le risque potentiel conformément aux standards IEC 61508 (SIL) et EN ISO 13849-1 (PL).
Les variateurs de fréquence NORD dotés de drive-based Functional Safety sont conformes en standard aux niveaux SIL 2, ainsi qu'aux niveaux de performance « d ». Cela nous permet de fournir des solutions pour les applications présentant les exigences de sécurité les plus élevées.
Sécurité fonctionnelle dans les produits NORD
NORDAC PRO et FLEX
D'autres gammes de produits NORD, telles que NORDAC PRO et NORDAC FLEX, sont déjà équipées de série de la fonction de sécurité intégrée STO (Safe Torque Off).
Intégrer facilement la sécurité fonctionnelle
Avec Safety-over-Ethernet, vous minimisez les risques et répondez efficacement aux exigences légales. Vous trouverez tous les détails et avantages résumés dans notre brochure.
Téléchargement de la brochure maintenantConseil personnalisé pour votre application
Que vous envisagiez de mettre en place un nouveau système ou de moderniser votre équipement existant, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre stratégie de sécurité, dans le respect des Standards.
Laissez notre équipe d'experts vous conseiller sur la solution la mieux adaptée à votre secteur d'activité.