Nouveautés –

NORD présente NXD tupH® pour une protection de surface fiable dans des conditions extrêmes

Le système de traitement de surface NXD tupH® offre une résistance exceptionnelle à la corrosion dans des conditions extrêmes, notamment pour les applications nécessitant des nettoyages fréquents et intensifs (wash-down).

Brampton, ON, 2026-10-13

Le système de traitement de surface NXD tupH® de NORD DRIVESYSTEMS est une solution de pointe conçue pour résister à des environnements difficiles, tels que ceux rencontrés dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de l'emballage, où l'hygiène est primordiale. Son nom associe « NXD » (pour *NORD eXtreme Duty*) et « tupH » (contraction des termes anglais *tough* — robuste — et *pH-value* — valeur de pH). Ce traitement de surface, adapté au contact alimentaire, confère aux unités en aluminium des propriétés comparables à celles de l'acier inoxydable en matière d'hygiène et de résistance à la corrosion, tout en évitant les coûts élevés associés à ce dernier. La gamme de produits NORD intégrant la technologie NXD tupH comprend des réducteurs, des moteurs à carter lisse et des variateurs de fréquence décentralisés.

Une durabilité éprouvée

Le procédé NXD tupH débute par un traitement de conversion de surface des carters en aluminium, créant une couche extrêmement inerte offrant une excellente adhérence pour l'étape suivante. Les pièces ainsi traitées sont ensuite recouvertes d'un vernis de scellement fin, haute performance et de qualité alimentaire. Il en résulte une surface non poreuse pouvant être nettoyée de manière hygiénique sans s'écailler ni se corroder, même après de nombreux cycles de nettoyage. Les surfaces NXD tupH sont exemptes de chromates et de PFAS, chimiquement résistantes et conformes aux normes de contact alimentaire de la FDA, du règlement européen 1935/2004 ainsi que des réglementations en vigueur en Suisse et dans les pays du MERCOSUR.

Des entraînements légers et économiques

NXD tupH offre aux utilisateurs une solution économique et durable, comparable aux entraînements en acier inoxydable. Grâce à l'utilisation de carters en aluminium, ces entraînements sont bien plus légers que les modèles lourds en acier inoxydable, permettant une conception compacte, plus facile à manipuler et à installer. De plus, l'aluminium offre une conductivité thermique élevée favorisant une dissipation rapide de la chaleur ; cela permet aux unités d'atteindre une densité de puissance supérieure tout en limitant les pics de température en surface. Une solution complète auprès d'un fournisseur unique

NORD propose le système de traitement de surface NXD tupH sur bon nombre de ses produits standard, offrant ainsi de multiples possibilités de configuration sans frais supplémentaires de stockage ou d'installation, tout en garantissant des délais de livraison rapides. Cette option est disponible pour tous les produits NORD en aluminium à surface lisse, notamment le système intégré moteur-réducteur DuoDrive , les moteurs IE5+ à surface lisse et sans ventilation (TENV) à haute efficacité énergétique , les moteurs IE3 à surface lisse , ainsi que divers réducteurs tels que les modèles à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1® , les réducteurs à arbres parallèles UNICASE™ , les réducteurs à couple conique NORDBLOC.1 et les réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SMI . Le variateur de fréquence décentralisé NORDAC <i>ON PURE</i>

Le système de traitement de surface NXD tupH® de NORD DRIVESYSTEMS est une solution de pointe conçue pour résister à des environnements difficiles, tels que ceux rencontrés dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de l'emballage, où l'hygiène est primordiale. Son nom associe « NXD » (pour *NORD eXtreme Duty*) et « tupH » (contraction des termes anglais *tough* — robuste — et *pH-value* — valeur de pH). Ce traitement de surface, adapté au contact alimentaire, confère aux unités en aluminium des propriétés comparables à celles de l'acier inoxydable en matière d'hygiène et de résistance à la corrosion, tout en évitant les coûts élevés associés à ce dernier. La gamme de produits NORD intégrant la technologie NXD tupH comprend des réducteurs, des moteurs à carter lisse et des variateurs de fréquence décentralisés.

Une durabilité éprouvée

Le procédé NXD tupH débute par un traitement de conversion de surface des carters en aluminium, créant une couche extrêmement inerte offrant une excellente adhérence pour l'étape suivante. Les pièces ainsi traitées sont ensuite recouvertes d'un vernis de scellement fin, haute performance et de qualité alimentaire. Il en résulte une surface non poreuse pouvant être nettoyée de manière hygiénique sans s'écailler ni se corroder, même après de nombreux cycles de nettoyage. Les surfaces NXD tupH sont exemptes de chromates et de PFAS, chimiquement résistantes et conformes aux normes de contact alimentaire de la FDA, du règlement européen 1935/2004 ainsi que des réglementations en vigueur en Suisse et dans les pays du MERCOSUR.

Des entraînements légers et économiques

NXD tupH offre aux utilisateurs une solution économique et durable, comparable aux entraînements en acier inoxydable. Grâce à l'utilisation de carters en aluminium, ces entraînements sont bien plus légers que les modèles lourds en acier inoxydable, permettant une conception compacte, plus facile à manipuler et à installer. De plus, l'aluminium offre une conductivité thermique élevée favorisant une dissipation rapide de la chaleur ; cela permet aux unités d'atteindre une densité de puissance supérieure tout en limitant les pics de température en surface. Une solution complète auprès d'un fournisseur unique

NORD propose le système de traitement de surface NXD tupH sur bon nombre de ses produits standard, offrant ainsi de multiples possibilités de configuration sans frais supplémentaires de stockage ou d'installation, tout en garantissant des délais de livraison rapides. Cette option est disponible pour tous les produits NORD en aluminium à surface lisse, notamment le système intégré moteur-réducteur DuoDrive , les moteurs IE5+ à surface lisse et sans ventilation (TENV) à haute efficacité énergétique , les moteurs IE3 à surface lisse , ainsi que divers réducteurs tels que les modèles à engrenages hélicoïdaux NORDBLOC.1® , les réducteurs à arbres parallèles UNICASE™ , les réducteurs à couple conique NORDBLOC.1 et les réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SMI . Le variateur de fréquence décentralisé NORDAC <i>ON PURE</i> sera également disponible prochainement. Grâce à cette vaste gamme de produits, NORD est en mesure de fournir des systèmes d'entraînement complets dotés d'une protection de surface résistante à la corrosion et adaptée aux exigences de l'industrie agroalimentaire, le tout auprès d'un fournisseur unique.

Plus d'informations sur NXD tupH et la protection contre la corrosion

sera également disponible prochainement. Grâce à cette vaste gamme de produits, NORD est en mesure de fournir des systèmes d'entraînement complets dotés d'une protection de surface résistante à la corrosion et adaptée aux exigences de l'industrie agroalimentaire, le tout auprès d'un fournisseur unique.

Plus d'informations sur NXD tupH et la protection contre la corrosion