Nieuws –

Aandrijfconcepten van NORD voor het bakkerijbedrijf

Met lichte corrosiebestendige reductoren, gladde motoren en frequentie-omvormers is NORD DRIVESYSTEMS een sterke partner voor aandrijfsystemen in het bakkerijbedrijf. Duurzame en robuuste aandrijfoplosingen voor de meng- en roertechniek vullen het portfolio van de aandrijfspecialist.

Bargteheide , 2020-09-28

NORD DRIVESYSTEMS biedt efficiënte en hygiënische aandrijfoplossingen voor het bakkerijbedrijf die volledig voldoen aan de strenge eisen voor hygiëne, betrouwbaarheid en robuustheid - of het hierbij nu gaat om roerinstallaties, transportbanden, doseer- en vulinstallatie of verpakkingsmachines. De innovatieve omvormertechniek van de fabrikant garandeert een hoge precisie bij positionering en een veilige afhandeling van dynamische processen. De aandrijvingen zijn individueel regelbaar, bijvoorbeeld om kneed- en transportsnelheden te controleren, stremmingen te vermijden of de doorvoer van deeg te regelen. Door het modulaire systeem zijn de aandrijvingen bovendien service- en onderhoudsvriendelijk. Voor de productie van bakwaren biedt de oppervlakteveredeling nsd tupH een uitstekende anticorrosiebehandeling voor reductoren, gladde motoren, frequentie-omvormers en motorstarters in washdown-geoptimaliseerde aluminium behuizingen. De ventilatorloze gladde motoren dragen niet bij aan de verspreiding van ziektekiemen en garanderen bovendien een rustige loop.

Krachtige aandrijfpakketten voor mengers

MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS garanderen ook onder extreme omstandigheden een betrouwbaar gebruik in de meng- en roertechniek en bieden hoge koppels tot 252 kNm bij een geruisloze loop en lange levensduur. De compacte combinatie van MAXXDRIVE industriële reductoren, de nieuwe SAFOMI-IEC-adapter en een versterkte aandrijf-flens is voor mengers en roerinstallaties een uitstekende keuze om het aantal slijt- en aanbouwonderdelen te reduceren.

Robuuste uitvoeringsopties

NORD DRIVESYSTEMS biedt aandrijfspecifieke uitrustingsopties aan voor roer- en mengtoepassingen met procesmatig hoge radiale en axiale belastingen, die hoge prestaties koppelen aan efficiëntie. Hierbij hoort onder andere de roer-uitvoering (VL2-lagers) met een grote afstand tussen de lagers en versterkte lagers en een Drywell-uitvoering (VL3-lagers) met een extra oliedrupplaat en lekkagesensor.