Nieuws –
NORDAC LINK - decentrale verscheidenheid aan interfaces
Met de gedecentraliseerde frequentieomvormers van de NORDAC LINK-serie biedt NORD DRIVESYSTEMS een efficiënte aandrijfoplossing voor een snelle, flexibele installatie dicht bij de motor. Naast de geïntegreerde krachtige PLC is het vooral de grote verscheidenheid aan interfaces die deze frequentieomvormer tot een communicatietalent en een veelzijdige veldverdeler maken.
Brampton, ON, 2020-11-17
De decentrale veldverdelers SK 250E (tot 7,5 kW) uit de NORDAC LINK -serie kunnen de gegevens van aangesloten sensoren en actuatoren verwerken, sequentiebesturingen initiëren, hun aandrijf- en toepassingsgegevens naar de controlecentrum of netwerkcomponenten sturen en statusgegevens via het besturingssysteem of naar bestaande clouds communiceren. Om dit mogelijk te maken zijn ze niet alleen vrij configureerbaar en compatibel met alle op de markt verkrijgbare bussystemen, maar zijn ze ook uitgerust met talrijke interfaces die dankzij gebruiksvriendelijke steekverbindingen gemakkelijk en zonder gereedschap toegankelijk zijn. Naast een doorgeluste netaansluiting voor de voeding en een al even steekbare motoraansluiting, beschikt de NORDAC LINK veldverdeler over twaalf gecodeerde M12-slots voor bussystemen, STO, encoders en sensoren. Een communicatie-interface voor onderhoud en configuratie is toegankelijk via een RJ12-aansluiting, maar als alternatief kan ook een USB-interface worden gebruikt. Het apparaat is uitgerust met LED-displays om de signaalstatus op het betreffende optieslot weer te geven. Extra geïntegreerde LED-statusweergaven functioneren als diagnose-LED's. De veldverdeler kan worden uitgebreid met maximaal twee extra SK CU4-optiemodules.