Nieuws –

Mobiele pompen optimaal regelen

Door hun vele functies en opties en het grote vermogensbereik tot 22 kW zijn de decentrale frequentie-omvormers NORDAC FLEX uitstekend geschikt voor gebruik in mobiele pompen.

Bargteheide , 2021-08-24

Mobiele pompen, bijvoorbeeld voor de wijnindustrie of vloerslijp- en schoonmaakmachines, stellen hoge eisen aan de besturingstechniek van de aandrijvingen. Met de NORDAC FLEX SK 200E levert NORD een passende oplossing. De decentrale frequentie-omvormer kan direct op of naast de motor worden gemonteerd en wordt gekenmerkt door schaalbare functionaliteit en optimale regelbaarheid. De omvormer genereert de besturingsspanning zelf en kan eenvoudig lokaal met een schakelaar of een draaipotentiometer worden bestuurd en bediend. Via de geïntegreerde omvormer-PLC kan het apparaat eenvoudige logische functies geheel zelfstandig uitvoeren.

Perfect afgestemd op mobiele pompen

De aandrijfregeling kan lage toerentallen aan en verhindert hiermee sterke turbulenties in vloeistofstromen. De aandrijfsystemen garanderen een uiterst precieze instelling van de doorstroommassa en kunnen met externe sensors tegelijk de densiteit, temperatuur en het volume van het medium meten. Bovendien zorgt de omvormer voor een zachte start en stop van de motor, en maakt deze met speciale sensors zelfregelende aanpassing aan vooraf ingestelde druk en toerentallen mogelijk. Tot slot heeft de omvormer een bescherming tegen drooglopen.

Mobiel verplaatsen en doseren met de NORDAC FLEX:

  • Optimale doorstroming door precieze regeling bij lage toerentallen
  • Uitstekende prestaties door geïntegreerde PLC
  • Posicon positioneerfunctie voor precies doseren
  • Montage op of bij de motor
  • Eenvoudige bediening
  • Beschermingsklassen tot IP66
  • Ideaal voor 24/7 gebruik