Nieuws –

IE5+-motor: optimaal geschikt voor de levensmiddelenproductie

Met een buitengewoon hoge efficiëntie en het brede koppelbereik heeft NORD DRIVESYSTEMS een motor ontwikkeld die perfect geschikt is voor toepassing in de levensmiddelenindustrie: de IE5+-motor biedt optimale efficiëntie en milieubewustzijn voor toepassingen voor levensmiddelen.

Bargteheide , 2021-09-10

Maximale hygiëne is essentieel bij productieprocessen in de levensmiddelenindustrie. Tegelijkertijd gebruiken roerinstallaties, transportbanden, doseer- en vulmachines en verpakkingslijnen ook nog eens veel energie. De machines stellen al even hoge eisen aan de gebruikte aandrijftechniek. Als aanbieder van complete aandrijfsystemen kent NORD DRIVESYSTEMS de behoeften van de branche. Schaalbare aandrijfoplossingen, zoals de nieuwste IE5+-motoren , zijn speciaal voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie ontwikkeld.

Door het hygiënische ontwerp met gladde oppervlakken zonder ventilatie-openingen is deze motor zeer eenvoudig te reinigen. Voor toepassingen in harde omgevingen of bij het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kunnen de IE5+-motoren als extra worden voorzien van de oppervlakteveredeling nsd tupH , die aluminium net zo corrosieresistent maakt als roestvaststaal en ook het gebruik van hogedrukreinigers toestaat. Een hoge corrosieresistentie, betrouwbaarheid en lange levensduur zijn verdere pluspunten.

Met de nieuwe generatie IE5-motoren zet NORD DRIVESYSTEMS de stap naar een nieuw productsysteem met nadruk op hoge energie-efficiëntie bij een compact ontwerp. De synchroonmotor in bouwgrootte 71 is geschikt voor het vermogensgebied van 0,35 tot 1,1 kW met een continu koppel van 1,6 tot 4,8 Nm en toerentallen van 0 tot 2.100 min-1 bouwgrootte 90 voor het vermogensgebied van 1,1 tot 2,2 kW met een continu koppel van 6,8 tot 10 Nm. De nieuwe IE5+ zet nieuwe maatstaven voor vermogensdichtheid, betrouwbaarheid en zuinigheid en biedt aanzienlijke prestatievoordelen bij de productie, verwerking, het afvullen en verpakken van dranken en levensmiddelen.