Nieuws –

NORD levert innovatieve oplossingen voor kranen

De oplossingen van NORD voor kranen worden gekenmerkt door "heavy duty" motorreductoren, dynamische besturingen en functionele veiligheidsmodules om kraansystemen efficiënt te laten werken.

WAUNAKEE, WI, 2023-12-05

Kraantoepassingen vereisen speciale aandrijvingen die zijn gericht op betrouwbaarheid en veiligheid. Lasten moeten veilig worden gehesen, gepositioneerd en neergelaten, soms tijdens de gelijktijdige beweging van kraan en loopkat. Of het nu gaat om portaalkranen, bouwkranen, brugkranen, drijvende kranen of andere soorten kranen, NORD DRIVESYSTEMS biedt complete aandrijfoplossingen met flexibele configuratie-opties om perfect te voldoen aan specifieke toepassingseisen. Het modulaire systeem van NORD biedt aandrijvingen die eenvoudig zijn te onderhouden, uiterst efficiënt zijn, koppels bieden tot 282.000 Nm en voorzien zijn van frequentieomvormers met geïntegreerde POSICON positioneersoftware en functionele veiligheidsopties.

"Blockgehäuse"-behuizing voor exacte uitlijning en bedieningsveiligheid

NORD bouwt alle reductoren volgens het "Blockgehäuse"-principe. Dit betekent dat de behuizingen in één enkele stap worden bewerkt, en de lagerpunten exact op elkaar worden uitgelijnd. Dit resulteert in een oppervlak dat niet wordt blootgesteld aan torsie- en radiale belastingen en hiermee problemen voor de gebruiker voorkomt. Het ontwerp zorgt ook voor een robuustere eenheid die zware belastingen en zware omgevingsomstandigheden aankan, terwijl de levensduur toeneemt.

MAXXDRIVE® industriële reductoren voor hoge koppels in zware omstandigheden

De MAXXDRIVE industriële reductoren leveren extreem hoge vermogens tot 282.000 Nm, werken geruisloos en gaan lang mee. Door hun robuuste behuizing werken ze optimaal in allerlei omstandigheden en presteren ze zelfs goed in stoffige omgevingen, zilte kustgebieden en omgevingen met grote wisselingen van vochtigheid, warmte of temperatuur. De MAXXDRIVE is verkrijgbaar met parallelle en haakse ontwerpen en kan met diverse assen, flenzen, motorbevestigingen en input-opties eenvoudig worden aangepast aan de eisen van de toepassing.

MAXXDRIVE XD industriële reductoren voor kraan- en hijstoepassingen

MAXXDRIVE XD industriële reductoren zijn de nieuwste uitbreiding van de MAXXDRIVE productfamilie en zijn speciaal ontworpen voor kraan- en hijstoepassingen. Deze reductoren hebben een bijzondere behuizing die is geoptimaliseerd voor externe belastingen en een verlengde as-afstand om een U-vormig ontwerp mogelijk te maken, zodat de kabelrol en de motor aan dezelfde zijde van de reductor kunnen worden gemonteerd. In vergelijking met de standaard MAXXDRIVE-reductoren is de de as-afstand van de XD met 35 procent vergroot. De reductoren zijn verkrijgbaar in 3- en 4-traps versies met dezelfde standaard formaten en as-afstanden, zodat er kan worden bespaard op reserveonderdelen en varianten.

Krachtige en veelzijdige "Blockgehäuse"-kegeltandwielreductoren

De vlakke "Blockgehäuse"-tandwielmotorreductoren van NORD zijn verkrijgbaar met vermogens van 0,12 kW - 200 kW en koppels tot 100.000 Nm. Ze bieden diverse ontwerpen voor assen, montage-opties en lagers, waardoor ze uiterst veelzijdig zijn en eenvoudig kunnen worden aangepast. Met "heavy-duty" lagers en speciale flenzen bereiken deze aandrijvingen een hoge axiale en radiale belastbaarheid en minimale speling. Hierdoor houden ze kranen langdurig en zonder stilstanden aan het werk.

Efficiënte en betrouwbare "Blockgehäuse"-tandwielreductoren

De kostenefficiënte "Blockgehäuse"-tandwielreductoren van NORD zijn zuinig en betrouwbaar. Het compacte ontwerp bespaart installatieruimte en zorgt voor minder onderhoud dan traditionele aandrijvingen met aandrijfriemen. Ze bieden vermogens tot 26.000 Nm en veelzijdige as- en montage-opties. Met "heavy duty"-lagers kunnen deze motorreductoren worden geconfigureerd voor de zwaarste belastingen.

Frequentieomvormers van NORD voor dynamische en intelligente kraanbewegingen

De frequentieomvormers van NORD zetten kranen dynamisch en intelligent in beweging. Ze kunnen motorreductoren synchroniseren voor gelijktijdige werking, of het tegelijk bewegen van de kraanarm en loopkat, en sturen draaibewegingen soepel aan. Daarnaast garanderen ze een zacht aanloop- en remgedrag via vooraf ingestelde stappen om ladingen veilig op te hijsen en neer te zetten.

NORDAC PRO SK 500P variabele frequentieomvormers voor schakelkasten

De NORDAC PRO SK 500P is onderdeel van de oplossingen van NORD voor schakelkasten. Deze productfamilie telt vijf formaten en biedt schaalbare functionaliteit. Dit begint bij de basis SK500P en eindigt bij de geavanceerde SK550P. Diverse geïntegreerde interfaces en PLC-functionaliteit voor het invoeren van aandrijfparameters maken deze omvormers eenvoudig in het gebruik. Bovendien zijn veiligheidsfuncties als STO en SS1 verkrijgbaar om medewerkers, producten en complete systemen optimaal te beschermen.

NORDAC FLEX SK 200E frequentieomvormers voor decentrale aandrijfoplossingen

De NORDAC FLEX SK 200E frequentieomvormer is onderdeel van het programma decentrale aandrijfoplossingen. De SK200E is de flexibelste omvormer van NORD die bijdraagt aan het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO) en het vergroten van de Return on Investment (ROI). Met hun veelzijdige functies, het grote aantal aanvullende modules en de flexible montage-opties kunnen deze omvormers worden afgestemd op alle toepassingen. Geïntegreerde remgelijkrichters en remchoppers maken een veilig gebruik bij zware lasten mogelijk en voorkomen door de juiste snelheden dat kranen stil komen te staan. NORDAC FLEX omvormers bieden daarnaast diverse aanvullende veiligheidsopties, zoals STO, SS1, SLS, SSR en PROFISAFE.

Ondersteuning en service van NORD voor kraansystemen

NORD ondersteunt zijn klanten in alle fasen van het project bij ontwerp en ingebruikname en bij service en onderhoud met kwaliteitsoplossingen die aan alle internationale standaarden voldoen. Wereldwijd zetten duizenden systemen van NORD kranen in beweging, ondersteund door een globaal montage- en servicenetwerk dat korte levertijden en snelle ondersteuning ter plaatse garandeert.

Meer informatie