Nieuws –
NORD op de IFAT 2024: Aandrijftechniek voor afvalwaterbehandeling
NORD DRIVESYSTEMS presenteert zijn aandrijfoplossingen voor de industrie op ‘s werelds toonaangevende IFAT-vakbeurs voor water, afvalwater en afval- en grondstoffenverwerking van 13 tot 17 mei 2024 in München.
Bargteheide, 2024-04-04
Drinkwater distribueren, afvalwater transporteren, actief slib laten circuleren: pompen, meng- en roersystemen vervullen belangrijke taken in de milieutechnologie. Ze moeten aan hoge eisen voldoen: hoge prestaties, robuustheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, lange levensduur en ook energie-efficiëntie zijn vereist. De aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS voldoen aan deze eisen.
Als systeemleverancier biedt NORD volledig op elkaar afgestemde aandrijfsystemen, bestaande uit reductor, motor en frequentieregelaar, die zijn afgestemd op de betreffende eisen van de klanttoepassing. Aandrijfoplossingen van NORD kunnen in een netwerk worden opgenomen of autonoom werken en hun functies en prestaties zijn schaalbaar.
Aandrijfoplossingen voor diverse toepassingen
MAXXDRIVE <sup>®</sup> industriële reductoren verplaatsen gemakkelijk grote massa's in roer- en mengtoepassingen dankzij hun hoge vermogensdichtheid, betrouwbaarheid en lange levensduur. Ze bieden hoge uitgangskoppels van 15 tot 282 kNm en zorgen voor een betrouwbare werking, zelfs onder extreme omstandigheden. Hun FEM-geoptimaliseerde, compacte ontwerp in een UNICASE-behuizing zorgt voor maximale sterkte en stijfheid.
Met zijn efficiëntie overtreft de NORD IE5+ synchroonmotor zelfs de hoogst gedefinieerde efficiëntieklasse en is hij uitermate geschikt voor transport- en pomptoepassingen. De motor heeft een compact en hygiënisch ontwerp in een zeer kleine ruimte en zorgt voor een hoge corrosieweerstand en eenvoudige reiniging.
Een nog grotere systeemefficiëntie wordt geboden door de gepatenteerde DuoDrive-motorreductor, die beschikt over een IE5+-motor die met een eentraps tandwielkast is geïntegreerd in één behuizing. Met een systeemrendement tot 92% heeft de "wash-down"- motorreductor een van de hoogste rendementen op de markt in deze vermogensklasse en bereikt hij ook een zeer hoog rendement bij gedeeltelijke belasting. Samen met de eenvoudige plug-and-play ingebruikname resulteert dit in een aanzienlijke verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO) in vergelijking met andere aandrijfsystemen.
Pompen aanpassen aan verschillende eisen
De decentrale frequentieomvormers van NORD zijn bijzonder geschikt voor het aansturen van pomptoepassingen. Ze bieden aanzienlijke voordelen: ze besparen ruimte in schakelkasten, verlagen de kosten voor bedrading en bekabeling, vereenvoudigen het onderhoud en verhogen hierdoor de efficiëntie van het gehele aandrijfsysteem. Door de pompaandrijvingen via frequentieomvormers aan te sturen, kunnen door eenvoudige parameterwijzigingen verschillende pompkarakteristieken worden geselecteerd. De parametersets worden direct in de omvormer opgeslagen en pompen kunnen worden aangepast aan verschillende media, debieten of procesvereisten.
NORD levert bovendien talrijke aandrijfcomponenten als explosieveilige ATEX-versie. Het bedrijf is een langdurig gecertificeerde fabrikant en heeft jarenlange ervaring met explosieveilige aandrijftechniek.
NORD DRIVESYSTEMS presenteert van 13 tot en met 17 mei 2024 op de IFAT 2024 in München zijn aandrijfoplossingen voor de milieutechniek. U vindt NORD op stand B1.117.