Nieuws –
Oplossingen van NORD voor zware logistieke toepassingen
Van transportbanden en emmerliften tot hijsapparatuur: het brede portfolio van MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS biedt krachtige en robuuste aandrijfoplossingen die voldoen aan alle eisen van zware logistieke installaties.
Hillegom, 2022-09-15
35 procent meer hartafstand en 60 procent gewichtsbesparing door optimaal gebruik van de inbouwruimte: met de onlangs geïntroduceerde MAXXDRIVE® XD-serie zet NORD DRIVESYSTEMS nieuwe maatstaven. De nieuwste toevoeging aan het portfolio van NORD industriële reductoren is geheel afgestemd op de eisen die voor hijsapparatuur gelden. De parallelle opstelling van de reductortrappen en de hierdoor grotere hartafstand zijn speciaal ontwikkeld voor de gebruikelijke lay-out van hijsaandrijvingen voor kranen met reductor, motor en kabeltrommel in U-vorm. Het grotere oppervlak van de XD zorgt bovendien voor een optimale warmteafvoer.
One stop shopping oplossingen voor zware logistiek
Dankzij de nieuwe MAXXDRIVE® XD biedt NORD nu alle aandrijfoplossingen voor zware logistiek aan. Alle MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS onderscheiden zich door een stille werking en een lange levensduur. Met zeer hoge uitgangskoppels tot 282.000 Nm zijn ze bij uitstek geschikt voor veeleisende toepassingen in hijsapparatuur, transportbanden en emmerliften of bekerelevators.
Duurzaam en robuust
De nauwkeurige geometrie van de tandwielen in de MAXXDRIVE® industriële reductoren zorgt voor een uitstekende belastingscapaciteit, een lange levensduur en een laag geluidsniveau. Hoogwaardige, wrijvingsarme lagers en de bijzonder torsiestijve Blockgehäuse-behuizing uit één stuk garanderen maximale robuustheid. De kubusvormige Blockgehäuse-behuizing biedt zes installatieposities en de grootst mogelijke flexibiliteit. NORD biedt de MAXXDRIVE® industriële reductoren aan in elf bouwgrootten en in parallelle of haakse versies.
De MAXXDRIVE® XT-serie is ontworpen voor bijzonder hoge vermogens zonder speciale koelvereisten. Met vermogens tot 7.500 kW wordt de XT aanbevolen voor toepassingen in het transport van bulkgoederen.
Van transporteren tot hijsen
NORD DRIVESYSTEMS biedt voor alle gebieden van zware logistiek krachtige en robuuste aandrijfoplossingen - van transport tot heffen, van losse producten goederen tot bulkgoederen. Alle MAXXDRIVE® industriële reductoren maken gebruik van standaard componenten, die indien nodig binnen korte tijd beschikbaar zijn. Ze zijn echter altijd zo geconfigureerd dat ze aan de individuele eisen van de klant op maat kunnen worden aangepast.
De experts van NORD zijn precies op de hoogte van de eisen die de zware logistiek stelt. Zij kunnen klanten daarom een gedegen advies geven en samen met hen tot een oplossingen op maat komen. Klanten kunnen er daarom altijd op vertrouwen dat zij de ideale configuratie voor hun toepassing krijgen.