Nieuws –
NORDAC PRO-omvormers nu tot 22 kW
NORD DRIVESYSTEMS breidt de NORDAC PRO-serie uit met omvormers die vermogens tot 22 kW bieden. Alle formaten in deze serie hebben een geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface en een slank en compact ontwerp. NORD biedt hiermee de perfecte elektronische oplossing voor de optimaal op elkaar afgestemde aandrijfsystemen – en dat voor een breed vermogensbereik.
Hillegom, 2022-08-04
De serie NORDAC PRO-omvormers biedt een grote verscheidenheid aan interfaces en functies. Deze serie is pas sinds 2019 verkrijgbaar en is nu al uitermate succesvol. De geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface maakt communicatie mogelijk via de Profinet, EtherCAT, EtherNET/IP en Ethernet POWERLINK protocollen. Dankzij het compacte ontwerp in boekformaat is ruimtebesparende installatie in schakelkasten mogelijk.
Ideaal op elkaar afgestemde aandrijfoplossingen
De drie bestaande formaten of vermogensklassen worden nu aangevuld met twee modellen voor vermogens van 7,5 tot 11 kW en 15 tot 22 kW. Hierdoor zijn krachtigere toepassingen mogelijk, zoals die bijvoorbeeld in de intralogistiek, post- en pakketdistributie of de voedingsindustrie worden gebruikt. "Met de extra formaten bieden we een verdere uitbreiding van ons uitgebreide portfolio van perfect op elkaar afgestemde aandrijfoplossingen", benadrukt Jörg Niermann, hoofd marketing bij NORD DRIVESYSTEMS.
Wat alle formaten kenmerkt: ze overtuigen door een hoge overbelastbaarheid, parametrering is eenvoudig via een Bluetooth-interface en ze zijn geschikt voor het gebruik van zowel synchrone als asynchrone motoren. Plugin besturings- en optiemodules zorgen voor maximale flexibiliteit. Bovendien biedt zelfs de basisversie van de NORDAC PRO SK 500P-familie hoogwaardige interfaces en functies, zoals CANopen, remchopper, PLC-functie en POSICON-positionering. Verder kunnen de veiligheidsfuncties STO (Safe Torque Off) en SS1 (Safe Stop 1) worden geïntegreerd.
Hogere functionaliteit en kracht met minder varianten
Vergeleken met de vorige generatie schakelkastomvormers is met de nieuwe omvormers een aanzienlijke vermindering van het aantal apparaatversies mogelijk. Dit levert een duidelijk efficiëntievoordeel, vooral voor grootschalige systemen. Tegelijkertijd bieden de NORDAC PRO SK 500P-omvormers een uitgebreider en zelfs kwalitatief beter scala aan functies.
Naast verbeterde eigenschappen en prestaties maakt de nieuwe generatie omvormers gebruik van de beproefde NORDAC-parameterstructuur en is deze compatibel met eerdere versies. "We zullen deze generatie verder uitbreiden," legt Niermann uit, "zodat technologisch toonaangevende NORDAC PRO-apparaten de komende jaren beschikbaar komen voor alle vermogensklassen."