NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP55, IP66
  • ATEX zone 22 3D
  • Motor-mounted, wall-mounted
  • Functional safety
  • SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
  • SK CU4, SK TU4 extension modules

  • 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
  • Ethernet interface can be extended for each option module
  • Encoder interfaces: HTL, CANopen
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Integrated brake rectifier for motor brake control
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • PLC-functionality for drive-related functions
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Symach Palettizers

Dynamisch palletteren

Palletteermachines vervullen een essentiële functie bij productie en distributie. Ze moeten probleemloos functioneren, zodat productiestromen niet worden onderbroken, en zich flexibel aanpassen aan diverse goederen en toepassingen. Energiebesparende motorreductoren met decentrale frequentie-omvormers van de serie SK 200E van NORD verrichten in de palletteermachines van SYMACH de meest veeleisende motion control-taken.

Luchthaven Hamburg

Koffers op reis op vliegveld Hamburg

De internationale luchthaven van Hamburg heeft enkele kilometers transportbanen. Bij de behandeling van bagage worden die op allerlei manier gebruikt voor het combineren, aanvoeren, opstapelen en sorteren van bagage. De efficiënte organisatie van opslag en transport is essentieel. Dit betekent dat betrouwbaarheid van de transportinstallaties de hoogte prioriteit heeft en dat storingen moeten worden voorkomen door krachtige aandrijftechniek. NORD heeft deze ingevoerd en vervult daarnaast de hoge eisen van de klant aan zijn dienstverlener op het gebied van onderhoud en reparatie.