Explosieveilig: stof

Explosieveilige motoren

  • dust_explosion_protection_explosion-protected_motors
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_3
  • Energiesparmotor_4
  • Vermogen: 0.16 - 30 hp
  • Efficiëntie-klassen IE1 en IE2
Rendement: IE1, IE2

Kenmerken

Explosieveilige aandrijfoplossingen van NORD horen sinds decennia tot het NORD-productportfolio en zijn volgens de categorieën 2D en 3D voor de zones 21 en 22 leverbaar. Bij deze systemen wordt de explosieveiligheidsklasse "Bescherming door behuizing" (tD) gebruikt.

Al onze voor stof explosieveilige motoren zijn toegelaten volgens ATEX en HazLoc en zijn verkrijgbaar met onder andere de volgende opties:

  • Rem (BRE+), externe waaier (F)
  • Motorbescherming: temperatuursensor (TF), temperatuur monitor (TW), verwarming bij stilstand (SH)
  • Motoraansluiting: motor-stekkerverbinding (MS)